Valikko Haku

90° paneelikiinnike Musta 1.6 mm 5.0 mm (PT)

Valmistettu nailonista. Asennetaan ja poistetaan kääntämällä neljänneskierroksen verran. ‌‌Toimitetaan kätevästi valmiiksi asennetussa muodossa. Ihanteellinen, kun pistorasiaa ei saada kiinnitettyä runkoon
Tuotekoodi:

495245

1176 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,8433 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

843,30 €

1000 x 0,8433 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Niittityyppi Neljänneskierrossalpa
Avaintyyppi Urallinen kanta
Reiän muoto Suorakulma
Niitin kiinnikkeen malli Neljänneskierros
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Style 3
Valmiiksi koottu niitti Kyllä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä