Valikko Haku

90° paneelikiinnike Musta 2.5 mm 5.0 mm (PT)

Valmistettu asetaalikopolymeeristä Tämä pikakiinnike lukittuu ja avautuu kiertämällä päätä neljänneskierroksen ja toimii pysyvänä asennusratkaisuna. Siinä on ristipääkanta. Soveltuu laajaan valikoimaan paneelisyvyyksiä ja asennusreikäkokoja.
Tuotekoodi:

551654

6120 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,2039 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

203,90 €

1000 x 0,2039 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Niittityyppi Kääntöniitti
Avaintyyppi Ristipäinen uppokanta
Reiän muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Neljänneskierros
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyli Style 7
Valmiiksi koottu niitti Ei
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä