Valikko Haku

90° paneelikiinnike Musta 1.5 mm 6.0-6.1 mm (PT)

Valmistettu asetaalikopolymeeristä Tämä pikakiinnike lukittuu ja avautuu kiertämällä päätä neljänneskierroksen ja toimii pysyvänä asennusratkaisuna. Siinä on ristipääkanta. Soveltuu laajaan valikoimaan paneelisyvyyksiä ja asennusreikäkokoja.
Tuotekoodi:

551657

11977 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,2149 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

214,90 €

1000 x 0,2149 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Niittityyppi Kääntöniitti
Avaintyyppi Ristipäinen uppokanta
Reiän muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Neljänneskierros
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyli Style 4
Valmiiksi koottu niitti Ei
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä