Valikko Haku

90° lukko 1.4 mm 5.0 mm PA Musta

Valmistettu polyamidista. Tämä pyöreä varttikäännössalpa on ihanteellinen pääsyn tarjoavan paneelin kiinnike. Napsauta tai kierrä neljänneskierros lukitaksesi paikalleen. Soveltuu laajaan valikoimaan paneelisyvyyksiä ja asennusreikäkokoja. Tarjoaa pysyvän asennusratkaisun.
Tuotekoodi:

551666

6400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,3176 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

317,60 €

1000 x 0,3176 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.0 mm
Kannan läpimitta 15.0 mm
Paneelin paksuusalue 1.4 - 4.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 9.0 - 10.0 mm
Kiinteän paneeliaukon halkaisijat 9.5 mm | 0.374 in
Kannan korkeus 3.2 mm
Niittityyppi Neljänneskierrossalpa
Avaintyyppi Ristipäinen uppokanta
Reiän muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Neljänneskierros
Koko materiaali Polyamidi
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Style 9
Valmiiksi koottu niitti Kyllä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä