Valikko Haku

90° paneelikiinnike Valkoinen 1.0 mm 2.7 mm (PT)

Valmistettu asetaalista. Kääntöniitit on helppo asentaa laittamalla kara läpivientiin ja kiinnittämällä levyt yhteen vasaralla. Paneelit on helppo erottaa toisistaan ruuviavaimella kääntämällä mäntää neljänneskierroksen.
Tuotekoodi:

FQT-1

2935 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,5887 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

588,70 €

1000 x 0,5887 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Niittityyppi Kääntöniitti
Avaintyyppi Urallinen kanta
Reiän muoto Suorakulma
Niitin kiinnikkeen malli Neljänneskierros
Koko materiaali Asetaali
Väri Valkoinen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyli Style 1
Valmiiksi koottu niitti Kyllä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä