Valikko Haku

90° paneelikiinnike Musta 4.0 mm 6.2 mm (PT)

Valmistettu asetaalista. Tämä neljänneskierrospaneelikiinnike on helppo asentaa ja irrottaa tasapääsuuriavaimella tai kolikolla. Tämä irrottaa pohjapaneelin neljänneskierroksella ja jättää kiinnikkeen kiinni irrotettavaan paneeliin.
Tuotekoodi:

QTPF-2BK

13360 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8264 €
1000 + 0,7536 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

82,64 €

100 x 0,8264 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Niittityyppi Kääntöniitti
Avaintyyppi Urallinen kanta
Reiän muoto Suorakulma
Niitin kiinnikkeen malli Neljänneskierros
Koko materiaali Asetaali
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyli Style 5
Valmiiksi koottu niitti Kyllä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä