Valikko Haku

Vedonpoistaja taivutussuojalla 3.1 mm 100.0 m Musta

Valokuitujen taittumista rajoittavat putket antavat ehdottoman suojan kuiduille, ehkäisevät puristumista, vääntymistä ja mikrotaipumia ja toimivat näin kuitujen vetämisen hallittavana kokonaisratkaisuna. Tarjoaa ylivertaista puristumissuojaa mikrokuitutaipumilta perinteisillä aaltoputkilla. Rajoittaa kuidun taipumista hallinnoimalla säteen vähintään 30 mm:iin. Sen sisäreikä on sileä, mikä helpottaa käyttöä ja poistaa mikrotaipumat. Sopii puhallettuihin kuitukohteisiin lyhyillä välimatkoilla ja sauman puoleisiin FTTH/FTTB-kohteisiin.
Tuotekoodi:

OFBLT-31-05V0

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 210,3124 €
10 + 181,3038 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

210,31 €

1 x 210,3124 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Putkisto
Väri Musta
Koko materiaali Polybuteenitereftalaatti
Hinnoiteltu Kela
Tyyppi Optical
Sisältää 1 Reel of 100 metres
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3917320090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä