Valikko Haku

Vedonpoistaja taivutussuojalla 3.1 mm 100.0 m Musta

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Tuotekoodi:

OFBLTS-31505V0

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 172,9408 €
5 - 9 157,2189 €
10 + 142,9263 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

172,94 €

1 x 172,9408 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Halkaistu putkiversio
Väri Musta
Koko materiaali Polybuteenitereftalaatti
Hinnoiteltu Kela
Tyyppi Optical
Yhteensopiva työkalunumero OFZT-3-14-BLK
Sisältää 1 Reel of 100 metres
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3917390099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä