Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi Kupukanta M4 35.0 304 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi kuusiokupukannalla ja kuusikulmaisella päällä. Ontto runko eliminoi virtuaalista vuotoa voimakkailta imujärjestelmiltä. Sitä käytetään yleisesti tiivistetyissä koteloissa, rungoissa tai koneissa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ihanteellinen HV- ja UV-järjestelmille.
Tuotekoodi:

20239268

105 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 6,37 €
100 - 249 5,73 €
250 - 499 5,41 €
500 - 999 5,10 €
1000 + 4,78 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,37 €

1 x 6,37 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 35.0
d1 M4
d2 7.6
D3 1.0
H1 2.2
h2 1.3
A/F 3.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä