Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi Kupukanta M6 50.0 316 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi kuusiokupukannalla ja kuusikulmaisella päällä. Ontto runko eliminoi virtuaalista vuotoa voimakkailta imujärjestelmiltä. Sitä käytetään yleisesti tiivistetyissä koteloissa, rungoissa tai koneissa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ihanteellinen HV- ja UV-järjestelmille.
Tuotekoodi:

20239978

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 8,11 €
100 - 249 7,30 €
250 - 499 6,89 €
500 - 999 6,49 €
1000 + 6,08 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,11 €

1 x 8,11 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 50.0
d1 M6
d2 10.5
D3 1.6
H1 3.3
h2 2.1
A/F 4.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä