Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 20.0 304 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi pulttikannalla. Ontto runko eliminoi virtuaalista vuotoa voimakkailta imujärjestelmiltä. Sitä käytetään yleisesti tiivistetyissä koteloissa, rungoissa tai koneissa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ihanteellinen HV- ja UV-järjestelmille.
Tuotekoodi:

20227340

15 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,70 €
100 - 249 4,23 €
250 - 499 4,00 €
500 - 999 3,76 €
1000 + 3,53 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,70 €

1 x 4,70 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 20.0
d1 M6
d2 1.6
H1 4.0
A/F 10.0
Materiaali 304 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä