Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 25.0 316 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi pulttikannalla. Ontto runko eliminoi virtuaalista vuotoa voimakkailta imujärjestelmiltä. Sitä käytetään yleisesti tiivistetyissä koteloissa, rungoissa tai koneissa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ihanteellinen HV- ja UV-järjestelmille.
Tuotekoodi:

20237295

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 5,37 €
100 - 249 4,83 €
250 - 499 4,56 €
500 - 999 4,30 €
1000 + 4,03 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,37 €

1 x 5,37 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 25.0
d1 M5
d2 1.3
H1 3.5
A/F 8.0
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä