Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit – pulttikanta

Varastossa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää kuusikulmaisen kannan. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Mahdollistaa kierteiseen reikään jumiin jääneiden kaasujen karkaamisen ytimen kautta ja tarjoaa ilmavirtaa.
  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
144 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 H1 Materiaali A/F l1 d1 Osta
4,73 € - 6,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
316 ruostumaton teräs
10.0
35.0
M6
4,64 € - 6,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
316 ruostumaton teräs
17.0
20.0
M10
8,12 € - 10,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
316 ruostumaton teräs
19.0
45.0
M12
9,09 € - 12,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
316 ruostumaton teräs
24
35.0
M16
7,00 € - 9,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
316 ruostumaton teräs
17.0
50.0
M10
9,72 € - 12,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
316 ruostumaton teräs
24
40.0
M16
8,47 € - 11,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
316 ruostumaton teräs
24
30.0
M16
3,26 € - 4,34 € 53 Varastossa
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
16.0
M5
2,81 € - 3,74 € 75 Varastossa
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
10.0
M5
2,96 € - 3,94 € 105 Varastossa
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
12.0
M5
3,56 € - 4,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
304 ruostumaton teräs
13.0
20.0
M8
2,96 € - 3,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
12.0
M4
3,53 € - 4,70 € 15 Varastossa
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
20.0
M6
5,84 € - 7,79 € 18 Varastossa
1.8
7.5
304 ruostumaton teräs
19.0
30.0
M12
3,92 € - 5,23 € 111 Varastossa
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
25.0
M5
3,55 € - 4,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
20.0
M5
8,33 € - 11,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
40.0
M16
7,83 € - 10,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
35.0
M16
6,85 € - 9,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
25.0
M16
7,34 € - 9,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
30.0
M16
  • / 8
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 35.0 316 ruostumaton teräs

20237400

Hinta-alue
6,30 € - 4,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 20.0 316 ruostumaton teräs

20237547

Hinta-alue
6,18 € - 4,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 45.0 316 ruostumaton teräs

20237684

Hinta-alue
10,82 € - 8,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 35.0 316 ruostumaton teräs

20237738

Hinta-alue
12,12 € - 9,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 50.0 316 ruostumaton teräs

20237608

Hinta-alue
9,33 € - 7,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 40.0 316 ruostumaton teräs

20237745

Hinta-alue
12,96 € - 9,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 30.0 316 ruostumaton teräs

20237721

Hinta-alue
11,29 € - 8,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 16.0 304 ruostumaton teräs

20227203

Hinta-alue
4,34 € - 3,26 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 10.0 304 ruostumaton teräs

20227302

Hinta-alue
3,74 € - 2,81 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 12.0 304 ruostumaton teräs

20227319

Hinta-alue
3,94 € - 2,96 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 20.0 304 ruostumaton teräs

20227364

Hinta-alue
4,75 € - 3,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 12.0 304 ruostumaton teräs

20227241

Hinta-alue
3,94 € - 2,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 20.0 304 ruostumaton teräs

20227340

Hinta-alue
4,70 € - 3,53 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 30.0 304 ruostumaton teräs

20229030

Hinta-alue
7,79 € - 5,84 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 25.0 304 ruostumaton teräs

20227333

Hinta-alue
5,23 € - 3,92 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 20.0 304 ruostumaton teräs

20227326

Hinta-alue
4,73 € - 3,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 40.0 304 ruostumaton teräs

20237035

Hinta-alue
11,10 € - 8,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 35.0 304 ruostumaton teräs

20237028

Hinta-alue
10,44 € - 7,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 25.0 304 ruostumaton teräs

20237004

Hinta-alue
9,13 € - 6,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 30.0 304 ruostumaton teräs

20237011

Hinta-alue
9,79 € - 7,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24