Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit – pulttikanta

Varastossa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää kuusikulmaisen kannan. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Mahdollistaa kierteiseen reikään jumiin jääneiden kaasujen karkaamisen ytimen kautta ja tarjoaa ilmavirtaa.
  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
144 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 H1 Materiaali A/F l1 d1 Osta
3,37 € - 4,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
316 ruostumaton teräs
7.0
16.0
M4
9,30 € - 12,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
10.0
304 ruostumaton teräs
24
50.0
M16
2,68 € - 3,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.0
304 ruostumaton teräs
6.0
10.0
M3
3,23 € - 4,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.0
304 ruostumaton teräs
6.0
16.0
M3
4,31 € - 5,74 € 111 Varastossa
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
30.0
M5
2,87 € - 3,83 € 150 Varastossa
1.6
4.0
304 ruostumaton teräs
10.0
10.0
M6
2,35 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.8
304 ruostumaton teräs
7.0
5.0
M4
4,61 € - 6,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.3
304 ruostumaton teräs
13.0
40.0
M8
5,05 € - 6,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
304 ruostumaton teräs
8.0
40.0
M5
4,90 € - 6,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
304 ruostumaton teräs
17.0
30.0
M10
5,04 € - 6,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
304 ruostumaton teräs
19.0
20.0
M12
7,04 € - 9,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
304 ruostumaton teräs
19.0
45.0
M12
5,87 € - 7,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.4
304 ruostumaton teräs
17.0
45.0
M10
6,23 € - 8,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
304 ruostumaton teräs
19.0
35.0
M12
2,51 € - 3,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.0
316 ruostumaton teräs
5.0
8.0
M3
6,65 € - 8,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
304 ruostumaton teräs
19.0
40.0
M12
3,63 € - 4,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
316 ruostumaton teräs
8.0
20.0
M5
4,81 € - 6,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
316 ruostumaton teräs
8.0
35.0
M5
5,07 € - 6,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
4.0
316 ruostumaton teräs
10.0
40.0
M6
4,03 € - 5,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
3.5
316 ruostumaton teräs
8.0
25.0
M5
  • / 8
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 16.0 316 ruostumaton teräs

20237189

Hinta-alue
4,49 € - 3,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M16 50.0 304 ruostumaton teräs

20237059

Hinta-alue
12,40 € - 9,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M3 10.0 304 ruostumaton teräs

20236625

Hinta-alue
3,57 € - 2,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M3 16.0 304 ruostumaton teräs

20236649

Hinta-alue
4,30 € - 3,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 30.0 304 ruostumaton teräs

20236694

Hinta-alue
5,74 € - 4,31 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 10.0 304 ruostumaton teräs

20236731

Hinta-alue
3,83 € - 2,87 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M4 5.0 304 ruostumaton teräs

20236656

Hinta-alue
3,13 € - 2,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M8 40.0 304 ruostumaton teräs

20236823

Hinta-alue
6,15 € - 4,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 40.0 304 ruostumaton teräs

20236717

Hinta-alue
6,73 € - 5,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 30.0 304 ruostumaton teräs

20236885

Hinta-alue
6,53 € - 4,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 20.0 304 ruostumaton teräs

20236946

Hinta-alue
6,72 € - 5,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 45.0 304 ruostumaton teräs

20236977

Hinta-alue
9,38 € - 7,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M10 45.0 304 ruostumaton teräs

20236908

Hinta-alue
7,82 € - 5,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 35.0 304 ruostumaton teräs

20236953

Hinta-alue
8,31 € - 6,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M3 8.0 316 ruostumaton teräs

20237097

Hinta-alue
3,34 € - 2,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M12 40.0 304 ruostumaton teräs

20236960

Hinta-alue
8,86 € - 6,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 20.0 316 ruostumaton teräs

20237288

Hinta-alue
4,84 € - 3,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 35.0 316 ruostumaton teräs

20237318

Hinta-alue
6,41 € - 4,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M6 40.0 316 ruostumaton teräs

20237417

Hinta-alue
6,76 € - 5,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Ventiloitu ruuvi Kuusiokanta M5 25.0 316 ruostumaton teräs

20237295

Hinta-alue
5,37 € - 4,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0