Valikko Haku

Versagrip-pihdit 11.94 M5 Teräs

Tässä Versagrip-tarttujassa on voimakas ote ja terävät hampaat työkappaleeseen pureutumiseksi. Se antaa lujan ja mukautettavan otteen työkappaleista hajauttaen voiman ja estäen luisumisen. Valmistettu karkaistusta teräksestä.
Tuotekoodi:

20266257

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 57,93 €
10 - 19 52,14 €
20 - 49 49,24 €
50 + 46,34 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

57,93 €

1 x 57,93 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Gripper
h1 11.94
h2 6.73
h3 5.21
d1 19.0-19.05
d2 16.61
d3 8.31
d4 M5
l1 6.05
Qty/pack 2.0
Paino gr 18.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä