Valikko Haku

Versagrip-kiinnike 9.5 M5 Karkaistu teräs

Tässä Versagrip-puristimessa on terävät hampaat, jotka pureutuvat työkappaleeseen sivuttais- tai vaakasuuntaisen liikkeen rajoittamiseksi. Se kykenee pitelemään polttoleikattuja ja negatiivisen vedon kappaleita. Valmistettu karkaistusta teräksestä.
Tuotekoodi:

20267551

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 44,79 €
5 - 9 42,55 €
10 - 19 40,31 €
20 + 38,07 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

44,79 €

1 x 44,79 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Clamp
h1 9.5
h2 5.9
d1 19.1
d2 M5
Grip height h1 1.5 -3.0
A/F 4.0
Qty/pack 2.0
Paino gr 18.0
Materiaali Karkaistu teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä