Kaarenmuotoinen vetokahva on kevyt ratkaisu, joka tarjoaa tyylikkäämmän ja ergonomisemman viimeistelyn. Valikoima kattaa ratkaisut sekä etu- että takakiinnityksellä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kahvan väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7781 € - 5,2984 € | 23 Varastossa |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nailon
|
Tyyppi 3
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,4627 € - 10,3504 € | 4751 Varastossa |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Kierteinen sisäke
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1944 € - 0,2149 € | 6498 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2012 € - 0,2245 € | 6400 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2697 € - 0,2984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,2012 € - 0,2245 € | 17240 Varastossa |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2012 € - 0,2245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2697 € - 0,2984 € | 12798 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,2697 € - 0,2984 € | 8796 Varastossa |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Kierteinen
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
2,9307 € - 2,9307 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Lasitäytteinen polyamidi
|
Ruuvikiinnitys
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,0147 € - 6,2157 € | 342 Varastossa |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Ruuvikiinnitys
|
Harmaa
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
6,6712 € - 17,7775 € | 100 Varastossa |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Työntösovite
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
4,34 € - 4,8192 € | 1 Varastossa |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nailon
|
Tyyppi 2
|
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
4,0388 € - 6,4115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Kierteinen sisäke
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,6197 € - 25,6433 € | 739 Varastossa |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Kierteinen sisäke
|
Musta
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
7,1604 € - 7,9407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Threaded
|
3.272 in
83.1 mm
|
PP
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,8882 € - 4,34 € | 1 Varastossa |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon
|
Tyyppi 1
|
Harmaa
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
10,8295 € - 12,0344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nailon
|
Ruuvikiinnitys
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,4627 € - 10,3504 € | 1 Varastossa |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Kierteinen sisäke
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
3,4227 € - 7,1175 € | 615 Varastossa |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.