Valikko Haku

Vetokahvat - Putkimaiset U-kahvat

Varastossa

Putkimaisten U-kahvojen valikoimaamme käytetään suurten ovien avaamiseen tai leveiden luukkujen nostamiseen. Valikoimasta löytyy sekä suoran profiilin että kulmaprofiilin, tämä sopii tuplaoville. Voidaan kiinnittää paneelin taakse tai eteen. Materiaalin ja viimeistelyn voi valita tietylle käyttöympäristölle ja laitteen viimeistelyestetiikkaan sopivaksi.

Sarjanumero: SR5534

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennusreiän etäisyys Kahvan materiaali Asennustyyppi Osta
9,726 € - 9,726 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
80.0 mm
Teräs
Threaded Female
6,484 € - 6,484 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
64.0 mm
Alumiini
Threaded Female
13,3959 € - 13,3959 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
100.0 mm
Teräs
Threaded Female
6,1468 € - 6,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
64.0 mm
Alumiini
Threaded Female
7,3658 € - 7,3658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
128.0 mm
Alumiini
Threaded Female
20,4635 € - 20,4635 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
100.0 mm
Ruostumaton teräs
Threaded Female
6,7822 € - 6,7822 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
96.0 mm
Alumiini
Threaded Female
23,3424 € - 23,3424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
300.0 mm
Teräs
Threaded Female
  • / 4
U-kahva 80.0 mm M10 Teräs Väritön

284614080E

Hinta-alue
9,726 € - 9,726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Asennusreiän etäisyys
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
  • Tullinimike
    8302420090
U-kahva M6 64.0 mm Alumiini

884573864E

Hinta-alue
6,484 € - 6,484 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Asennusreiän etäisyys
    64.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
  • Tullinimike
    8302420090
U-kahva M5 100.0 mm Teräs

6846140100E

Hinta-alue
13,3959 € - 13,3959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Asennusreiän etäisyys
    100.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
  • Tullinimike
    8302420090
U-kahva M6 64.0 mm Alumiini

884523864E

Hinta-alue
6,1468 € - 6,1468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Asennusreiän etäisyys
    64.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
  • Tullinimike
    8302420090
U-kahva M6 128.0 mm Alumiini

8845238128E

Hinta-alue
7,3658 € - 7,3658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Asennusreiän etäisyys
    128.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
  • Tullinimike
    8302420090
U-kahva M5 100.0 mm Ruostumaton teräs

6844040100E

Hinta-alue
20,4635 € - 20,4635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Asennusreiän etäisyys
    100.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
  • Tullinimike
    8302420090
U-kahva M6 96.0 mm Alumiini

884523896E

Hinta-alue
6,7822 € - 6,7822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Asennusreiän etäisyys
    96.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
  • Tullinimike
    8302420090
U-kahva 300.0 mm M10 Teräs Kromi

2846170300E

Hinta-alue
23,3424 € - 23,3424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Asennusreiän etäisyys
    300.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Valmis
    Kromattu