Valikko Haku

Vedin 152.0 mm 30 % GFR PA 6 Musta

Plastic pull handle with a front install counterbored through hole is designed for doors, cabinets, and other furniture. It allows the use of screws or bolts for secure attachment to the intended surface. Corrosion and impact resistant. Black made from 30% GFR PA 6.
Tuotekoodi:

1861

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 3,7663 €
25 - 249 1,6976 €
250 + 1,3595 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

18,83 €

5 x 3,7663 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvamalli Silta
Asennustyyppi Front Counterbored Through Hole
Pohjan leveys 25.0 mm
Kahvan pituus 173.0 mm
Asennusreiän etäisyys 152.0 mm
Kokonaiskorkeus 53.5 mm
Kierteen halkaisija 6.2 mm
Kahvan pinnoite Ei pinnoitetta
Kahvan materiaali 30 % GFR PA 6
Kahvan muoto Suorakulmainen tanko
Kahvan väri Musta
Standardit DIN-EN ISO 1043-1
Tekniset tiedot DIN-EN ISO 1043-1
Tullinimike 3926909790
Vakio DIN

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä