Valikko Haku

Vetokahvat - sillanmuotoinen muovinen

Varastossa

Sillanmuotoinen vetokahva tarjoaa vahvat kahvat, joita käytetään sekä raskaiden kaappien ovien ja kansien sulkemiseen ja avaamiseen. Valikoimassa on materiaaleja erilaisiin ympäristöihin ja vetovahvuuksia joko etu- tai takakiinntyksellä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Asennusreiän etäisyys Kahvan materiaali Asennustyyppi Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
7,7901 € - 25,876 € 3352 Varastossa
M8
Termoplastinen
Threaded Blind Bush
8,2556 € - 27,4285 € 100 Varastossa
M8
Duroplast
Threaded Blind Bush
0,1588 € - 0,3363 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
LDPE
Clip In
3,2721 € - 10,8104 € 4500 Varastossa
Non Threaded
Termoplastinen
Plain Through Hole
4,737 € - 15,6981 € 1537 Varastossa
Non Threaded
Termoplastinen
Plain Through Hole
4,6275 € - 15,353 € 6316 Varastossa
M5
Termoplastinen
Threaded Blind Bush
4,7918 € - 15,8993 € 3111 Varastossa
M8
PA
Threaded Insert
5,6543 € - 18,8032 € 1293 Varastossa
M8
Termoplastinen
Threaded Blind Bush
8,2556 € - 27,4285 € 2 Varastossa
M6
Duroplast
Threaded Blind Bush
0,1588 € - 0,3363 € 996 Varastossa
Non Threaded
LDPE
Clip In
0,8406 € - 1,7739 € 2998 Varastossa
Non Threaded
LDPE
Clip In
8,2556 € - 27,4285 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Duroplast
Threaded Blind Bush
  • / 2
Kahva 93.5 mm M8 Termoplastinen Musta

462239

Hinta-alue
25,876 € - 7,7901 €

Varastotasot
3352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 120.0 mm M8 Duroplast Musta

462250

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Duroplast
  • Tullinimike
    3926909790
Pakkauskahvat 24.0 mm Non Threaded LDPE Musta

496991

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 93.5 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

462240

Hinta-alue
10,8104 € - 3,2721 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 132.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

462244

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
1537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 110.0 mm M5 Termoplastinen Musta

462230

Hinta-alue
15,353 € - 4,6275 €

Varastotasot
6316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 117.0 mm M8 PA Musta

462234

Hinta-alue
15,8993 € - 4,7918 €

Varastotasot
3111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 179.0 mm M8 Termoplastinen Musta

462238

Hinta-alue
18,8032 € - 5,6543 €

Varastotasot
1293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 120.0 mm M6 Duroplast Musta

462249

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Duroplast
  • Tullinimike
    3926909790
Pakkauskahvat 24.0 mm Non Threaded LDPE Valkoinen

496990

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1588 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kahvan väri
    Valkoinen
  • Kahvan materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Vahvistettu levy 150.0 mm Non Threaded LDPE

496994

Hinta-alue
1,7739 € - 0,8406 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kahvan materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kahvamalli
    Pitkittäinen kahva
Kahva 105.0 mm M6 Duroplast Musta

462246

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Duroplast
  • Tullinimike
    3926909790