Valikko Haku

Vedin 120.0 10.0 5.0 Väritön Alumiini

Tämä soikionmuotoinen veto-ohjaustanko on sillan muotoinen. Se näyttää siistiltä ja ammattilaismaiselta, ja sitä käytetään raskaan käytön ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Se on valmistettu alumiinista, mikä tekee siitä korroosionkestävän ja lujan.
Tuotekoodi:

20252052

221 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 14,93 €
10 - 19 13,44 €
20 - 49 12,69 €
50 + 11,94 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,93 €

1 x 14,93 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 120.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Väri Väritön
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä