Valikko Haku

Vedin 120.0 10.0 5.0 Musta Alumiini

Tämä soikionmuotoinen veto-ohjaustanko on sillan muotoinen. Se näyttää siistiltä ja ammattilaismaiselta, ja sitä käytetään raskaan käytön ovien avaamiseen ja sulkemiseen. Se on valmistettu alumiinista, mikä tekee siitä korroosionkestävän ja lujan.
Tuotekoodi:

20252069

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 16,87 €
10 - 19 15,18 €
20 - 49 14,34 €
50 + 13,50 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

16,87 €

1 x 16,87 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
l1 120.0
w1 10.0
h1 45.0
d1 5.0
h2 10.0
w2 20.0
Väri Musta
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä