Valikko Haku

Yhteen napsautettavat niitit - uros/naaras mini

Varastossa

Minipainoniitit, joissa on uros- ja naarasosa. Valmistettu nailonista 6/6, jolla on UL94 V2 -luokitus, RMS-01. Ne ovat täydellinen ratkaisu kahden paneelin kiinnittämiseksi yhteen yhdellä napsautuksella.

Nopea asentaa painamalla uros- ja naarasosat yhteen. Nämä nailoniset minipainoniitit ovat ihanteellinen ratkaisu ulkokäyttöön. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.


  • Värit: musta ja väritön
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.
  • Uros- ja naarasosat pakataan ja myydään erikseen.


Sarjanumero: SRK0015

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Niittityyppi Yhteensopiva reiän halkaisija Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Osta
0,1229 € - 0,1518 € 28940 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.5 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0443 € - 0,0547 € 78969 Varastossa
Naaraspuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,1229 € - 0,1518 € 2859 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,0554 € - 0,0684 € 2976 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € 2998 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € 1998 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,0377 € - 0,0466 € Kysy toimitusaikaa täältä
Naaraspuolinen piikkiniitti
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,0309 € - 0,0382 € 9885 Varastossa
Naaraspuolinen piikkiniitti
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
0,0303 € - 0,0374 € 20977 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
0,043 € - 0,052 € Kysy toimitusaikaa täältä
Räikkäniitti
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
0,0926 € - 0,1144 € Kysy toimitusaikaa täältä
Uros
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,1352 € - 0,1669 € Kysy toimitusaikaa täältä
Uros
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,0415 € - 0,0513 € Kysy toimitusaikaa täältä
Naaras
2.4 mm
1.9 mm
1.5 mm
9.5 mm
0,0648 € - 0,0648 € Kysy toimitusaikaa täältä
Naaraspuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0651 € - 0,0977 € Kysy toimitusaikaa täältä
Uros
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
0,0487 € - 0,0601 € Kysy toimitusaikaa täältä
Naaras
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0393 € - 0,059 € Kysy toimitusaikaa täältä
Naaras
6.4 mm
1.3 mm
0.7 mm
6.4 mm
0,0651 € - 0,0977 € Kysy toimitusaikaa täältä
Uros
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,1448 € - 0,2166 € 6000 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,1781 € - 0,2199 € 1000 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
  • / 3
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 3.2 mm (HD) 3.2 mm (PT)

27MRM125125

Hinta-alue
0,1518 € - 0,1229 €

Varastotasot
28940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaraspuolinen piikkiniitti Pieni niitti 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

27MRF12

Hinta-alue
0,0547 € - 0,0443 €

Varastotasot
78969 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 3.2 mm (HD) 8.3 mm (PT)

27MRM125325

Hinta-alue
0,1518 € - 0,1229 €

Varastotasot
2859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    8.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 1.6 mm (HD) 1.1 mm (PT)

27MRM060045

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0554 €

Varastotasot
2976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 2.4 mm (HD) 0.5 mm (PT)

27MRM090020

Hinta-alue
0,104 € - 0,0842 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Paneelin paksuus
    0.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRM090075

Hinta-alue
0,104 € - 0,0842 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaraspuolinen piikkiniitti Pieni niitti 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRF09

Hinta-alue
0,0466 € - 0,0377 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaraspuolinen piikkiniitti Niitti 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

27MRF22

Hinta-alue
0,0382 € - 0,0309 €

Varastotasot
9885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Paneelin paksuus
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti 5.4 mm (HD) 5.5 mm (PT)

27MRM218125

Hinta-alue
0,0374 € - 0,0303 €

Varastotasot
20977 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Paneelin paksuus
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Painoniitti 5.4 mm Nailon Musta

27MRM218125B

Hinta-alue
0,052 € - 0,043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Paneelin paksuus
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Uros Pieni niitti 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

27MRM090090B

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Paneelin paksuus
    2.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Uros Pieni niitti 3.2 mm (HD) 4.8 mm (PT)

27MRM125187B

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaras Niitti 2.4 mm (HD) 1.5 mm (PT)

27MRF09B

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaraspuolinen piikkiniitti Pieni niitti 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

27MRF12BK

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Uros Niitti 1.6 mm (HD) 0.3 mm (PT)

27MRM060010B

Hinta-alue
0,0977 € - 0,0651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    0.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaras Niitti 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

27MRF12B

Hinta-alue
0,0601 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Naaras Niitti 6.4 mm (HD) 0.7 mm (PT)

27MRF06B

Hinta-alue
0,059 € - 0,0393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Uros Mininiitti 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRM060075B

Hinta-alue
0,0977 € - 0,0651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

27MRM125093

Hinta-alue
0,2166 € - 0,1448 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 3.2 mm (HD) 3.6 mm (PT)

27MRM125143

Hinta-alue
0,2199 € - 0,1781 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    3.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava