Valikko Haku

Yhteen napsautettavat niitit - uros/naaras mini

Varastossa

Minipainoniitit, joissa on uros- ja naarasosa. Valmistettu nailonista 6/6, jolla on UL94 V2 -luokitus, RMS-01. Ne ovat täydellinen ratkaisu kahden paneelin kiinnittämiseksi yhteen yhdellä napsautuksella.

Nopea asentaa painamalla uros- ja naarasosat yhteen. Nämä nailoniset minipainoniitit ovat ihanteellinen ratkaisu ulkokäyttöön. Ne kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja.


  • Värit: musta ja väritön
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.
  • Uros- ja naarasosat pakataan ja myydään erikseen.


Sarjanumero: SRK0015

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Niittityyppi Yhteensopiva reiän halkaisija Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Osta
0,0554 € - 0,0684 € 1990 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,0554 € - 0,0684 € 6992 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € 3771 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € 665 Varastossa
Urospuolinen piikkiniitti
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € Kysy toimitusaikaa täältä
Urospuolinen piikkiniitti
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
  • / 3
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 1.6 mm (HD) 0.5 mm (PT)

27MRM060020

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0554 €

Varastotasot
1990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    0.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

27MRM060075

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0554 €

Varastotasot
6992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    1.6 mm
  • Paneelin paksuus
    1.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 2.4 mm (HD) 1.1 mm (PT)

27MRM090045

Hinta-alue
0,104 € - 0,0842 €

Varastotasot
3771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 2.4 mm (HD) 3.2 mm (PT)

27MRM090112

Hinta-alue
0,104 € - 0,0842 €

Varastotasot
665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava
Urospuolinen piikkiniitti Pieni niitti 3.2 mm (HD) 1.1 mm (PT)

27MRM125045

Hinta-alue
0,1518 € - 0,1229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Niitin kiinnikkeen malli
    Yhteen napsautettava