Valikko Haku

Yhtenäiset saranat - metalli

Varastossa

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Sarjanumero: SR5590

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Materiaali Saranan tyyppi Kokonaisleveys Osta
28,6005 € - 62,9649 € 24 Varastossa
2.0 mm
1020.0 mm
Teräs
Drilled Hinge
60.0 mm
23,2884 € - 51,2919 € 12 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Drilled Hinge
30.0 mm
29,6674 € - 43,6285 € 92 Varastossa
1.2 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Undrilled Hinge
40.0 mm
100,6015 € - 209,9118 € 83 Varastossa
2.0 mm
1000.0 mm
Ruostumaton teräs
Undrilled Hinge
50.0 mm
25,9855 € - 28,888 € 40 Varastossa
0.8 mm
1020.0 mm
Ruostumaton teräs
Drilled Hinge
40.0 mm
162,9589 € - 342,2137 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
1830.0 mm
Alumiini
Undrilled Hinge
44.5 mm
  • / 4
Pianosarana Porattu 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330688

Hinta-alue
62,9649 € - 28,6005 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Pianosarana Porattu 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330692

Hinta-alue
51,2919 € - 23,2884 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Pianosarana Poraamaton 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330696

Hinta-alue
43,6285 € - 29,6674 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
  • Asennusreiän painanne
    Poraamaton
Pianosarana Poraamaton 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

1330700

Hinta-alue
209,9118 € - 100,6015 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
  • Asennusreiän painanne
    Poraamaton
Pianosarana Porattu 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330704

Hinta-alue
28,888 € - 25,9855 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    1020.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Saranan tyyppi
    Drilled Hinge
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
Pianosarana Poraamaton 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

1334606

Hinta-alue
342,2137 € - 162,9589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1830.0 mm
  • Kokonaisleveys
    44.5 mm
  • Saranan tyyppi
    Undrilled Hinge
  • Asennusreiän painanne
    Poraamaton