Valikko Haku

Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 86.0 Teräs

Tätä yksittäistä yleispätevää niveltä käytetään mekaanisissa järjestelmissä, joissa kiertoliike tulee välittää kohdistamattomilla varsilla. Se on valmistettu teräksestä, ja sitä voidaan taivuttaa enintään 45 astetta niveltä kohden. Se on luja, pystyy kannattelemaan raskaita kuormia ja on korroosion- ja kulumisen kestävä.
Tuotekoodi:

20214142

18 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 29,99 €
5 - 9 26,99 €
10 - 19 25,49 €
20 + 22,49 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

29,99 €

1 x 29,99 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 20.0
d2 32.0
l1 86.0
l2 43.0
l3 24.0
Paino gr 350.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä