Valikko Haku

Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

Tätä yksittäistä, avaimenreiällä varustettua yleispätevää niveltä käytetään mekaanisissa järjestelmissä, joissa kiertoliike tulee välittää kohdistamattomilla varsilla. Se on valmistettu teräksestä, ja sitä voidaan taivuttaa enintään 45 astetta niveltä kohden. Se on luja, pystyy kannattelemaan raskaita kuormia ja on korroosion- ja kulumisen kestävä.
Tuotekoodi:

20215057

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 61,24 €
5 - 9 55,12 €
10 - 19 52,05 €
20 + 45,93 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

61,24 €

1 x 61,24 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Bore dia Avaimenreikä
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
l1 108.0
l2 54.0
l3 26.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 28.3
Paino gr 1200.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä