Valikko Haku

Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 304 ruostumaton teräs

Tätä yksittäistä yleispätevää niveltä käytetään mekaanisissa järjestelmissä, joissa kiertoliike tulee välittää kohdistamattomilla varsilla. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja sitä voidaan taivuttaa enintään 45 astetta niveltä kohden. Se on luja, pystyy kannattelemaan raskaita kuormia ja kestää erittäin hyvin korroosiota ja kulumista.
Tuotekoodi:

20215170

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 47,34 €
5 - 9 42,61 €
10 - 19 40,24 €
20 + 35,51 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

47,34 €

1 x 47,34 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 56.0
l2 28.0
l3 13.0
Paino gr 160.0
Materiaali 304 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä