Valikko Haku

Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

Tätä yksittäistä, neularullalaakerilla ja pyöreällä reiällä varustettua yleispätevää niveltä käytetään mekaanisissa järjestelmissä, joissa kiertoliike tulee välittää kohdistamattomien varsien välillä. Valmistettu teräksestä: voidaan taivuttaa enintään 45 astetta niveltä kohden. Pitkä käyttöikä, kestää suuria kuormia ja korroosiota.
Tuotekoodi:

20215385

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 42,43 €
5 - 9 38,19 €
10 - 19 36,07 €
20 + 31,82 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

42,43 €

1 x 42,43 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 14.0
d2 28.0
l1 60.0
l2 30.0
l3 14.0
Paino gr 200.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä