Valikko Haku

ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polykarbonaatti Keltainen

ClickLock on PC-valettu, ja siinä on kaksi lukitusnuolisarjaa. Tiivistysmekanismia voidaan tarkastella, ja se voidaan tarkistaa. Pihtejä ei tarvita kiinnitykseen. Toimitetaan leikatulla langan pituudella.
Tuotekoodi:

1222218

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2500 - 12499 0,2478 €
12500 + 0,1985 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 2500

Kokonaishinta:

619,50 €

2500 x 0,2478 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rungon materiaali Polykarbonaatti
Väri Keltainen
Lukitusmekanismi Polykarbonaattisisäke, jossa 2 nuolisarjaa
Irrotettavuus Tarvitaan leikkuutyökalua
Tyyppi ClickLock
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä