Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

3-suuntaiset levymuodostimet

 (1 Tuote)

Luettelo Taulukko

3-suuntaiset levymuodostimet

3 Way Panel Formers can join three display panels, signs, and other applications securely using internal teeth at 120 degrees. It also prevents the panels from coming loose, providing a secure connection.

It is easy to use and used in industries such as construction, retail, and point of display. Their material blends into displays of any colour for a neat finish.

  • Material: PVC
  • Colour: Clear