Menu  Rechercher

Brides de fixation usinables

En cours de production

Ces brides de fixation usinables sont employées pour traiter et maintenir en place des pièces qui sont planes, irrégulières ou rondes pendant les opérations d'usinage, assurant précision et reproductibilité. Elles disposent d'une capacité de préhension solide et constante.

Elles sont fournies avec des boulons à came et une vis d'usinage pour maintenir la bride en place pendant que la face de la bride est usinée pour s'adapter à la forme du composant. Cela garantit la précision, ainsi que la stabilité pendant les processus d'usinage.

Faciles à intégrer dans les paramétrages d'usinage et à fixer rapidement et en toute sécurité. Utilisées dans l'usinage de précision, les pièces complexes à usiner et les applications de production ponctuelle ou à faible volume. Veuillez ne jamais supposer que la bride est serrée ; vérifiez toujours qu'elle est serrée avant l'usinage.

  • Employées pour maintenir en place des pièces qui sont planes, irrégulières ou rondes pendant les opérations d'usinage.
  • Elles sont fournies avec des boulons à came et une vis d'usinage.
  • Utilisées dans l'usinage de précision, les pièces complexes à usiner et les applications de production ponctuelle ou à faible volume.
Matière: Acier doux Séries: SR12020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité w1 Course s2 h2 d1 h1 Force de serrage max. kN Course s1 Ajouter au panier
57,38 € - 67,51 € Demander le délai de livraison ici
31.2
10.2
18.0
M10
8.9
8.9
1.5
70,88 € - 83,39 € Demander le délai de livraison ici
37.6
12.7
22.9
M12
11.4
17.8
2.0
51,91 € - 61,07 € Demander le délai de livraison ici
24.9
7.8
11.9
M6
6.4
3.4
1.0
87,30 € - 102,70 € Demander le délai de livraison ici
43.9
15.0
28.6
M16
14.0
26.7
2.5
Bride de fixation usinable M10 8.9 31.2 Acier doux

20266554

Gamme de prix
67,51 € - 57,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • h1
    8.9
  • h2
    18.0
  • Force de serrage max. kN
    8.9
  • Course s1
    1.5
Bride de fixation usinable M12 11.4 37.6 Acier doux

20266561

Gamme de prix
83,39 € - 70,88 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • h1
    11.4
  • h2
    22.9
  • Force de serrage max. kN
    17.8
  • Course s1
    2.0
Bride de fixation usinable M6 6.4 24.9 Acier doux

20266547

Gamme de prix
61,07 € - 51,91 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • h1
    6.4
  • h2
    11.9
  • Force de serrage max. kN
    3.4
  • Course s1
    1.0
Bride de fixation usinable M16 14.0 43.9 Acier doux

20266578

Gamme de prix
102,70 € - 87,30 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • h1
    14.0
  • h2
    28.6
  • Force de serrage max. kN
    26.7
  • Course s1
    2.5