Menu  Rechercher

Nous avons trouvé 66 types de produit pour

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Systèmes de serrage


Anneau de levage pivotant

Anneaux en alliage acier forgés d'une pièce avec résistance min. à la traction de 180 000 psi Finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion Ils conservent la même charge nominale entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 en charge. Ces anneaux de levage pour charge lourde répondent aux spécifications militaires MIL-STD 209 et à ANSI/ASME B30.26. Facteur de design minimum : 5:1. Ils ont fait l'objet d'une inspection visant à identifier les particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

Les anneaux de levage sécurisé conservent la même charge nominale comprise entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 sous charge. Facteur de design : 5:1. La version en alliage acier affiche une résistance à la traction de 180,000 psi, est exempte de particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444 et a une finition oxyde noir contribuant à la protection contre la corrosion. Les versions en acier inoxydable 300 sont de type NDT : perméabilité à 100% aux liquides selon les normes MIL-STD-50032, ASTME 1417, Processus de purification : nettoyage et passivation conformément à la norme : ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

Anneaux de levage - femelle

Ces anneaux de levage à filetage femelle offrent un point de levage et de gréement sûr et pratique pour diverses charges lourdes. Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel lors de l'utilisation.

Ils disposent d'une tige cylindrique pleine avec un embout taraudé pour la fixation et un anneau ouvert à l'autre extrémité. L'anneau fait office de point de connexion sûr pour les crochets, chaînes et autres équipements de levage. La conception femelle offre une connexion solide et fiable, permettant des opérations de levage sûres et rapides. Ils ne sont pas destinés à un levage répété et ne doivent pas être utilisés à des angles supérieurs à 45 ou avec des charges pivotantes.

Ils peuvent résister à des températures comprises entre -20 C et +200C et peuvent même fonctionner à des températures légèrement supérieures, mais cela diminuera la charge maximale de 10 % à 25 %. Ils sont souvent utilisés pour les crochets, les chaînes et autres équipements de levage sur les chantiers de construction, dans les milieux industriels et dans les applications automobiles.

  • Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +200 C.
  • Ils sont utilisés pour les crochets et les chaînes, sur les chantiers de construction et dans l'automobile.
  • Ils disposent d'une tige cylindrique pleine avec un embout taraudé pour la fixation et un anneau ouvert à l'autre extrémité.
Matière: Inox 316, Acier inox 303, Acier zingué Séries: SRP4044, SRP4041

Anneaux de levage - mâle

Ces anneaux de levage à filetage mâle offrent un point de levage et de gréement sûr et pratique pour diverses charges lourdes. Lors de leur utilisation, maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.

Ils disposent d'une tige filetée et d'un anneau au sommet. La tige filetée simplifie l'installation dans un trou pré-percé ou un embout taraudé et l'anneau fournit un point de connexion sûr pour les crochets, chaînes ou autres équipements de levage. La conception mâle offre une connexion solide et fiable, permettant des opérations de levage sûres et rapides. Ils ne sont pas destinés à un levage répété et ne doivent pas être utilisés à des angles supérieurs à 45 ou avec des charges pivotantes.

Ils peuvent résister à des températures comprises entre -20 C et +200C et peuvent même fonctionner à des températures légèrement supérieures, mais cela diminuera la charge maximale de 10 % à 25 %. Ils sont souvent utilisés pour les crochets, les chaînes et autres équipements de levage sur les chantiers de construction, dans les milieux industriels et dans les applications automobiles.

  • Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +200 C.
  • Ils sont utilisés pour les crochets et les chaînes, sur les chantiers de construction et dans l'automobile.
  • Ils disposent d'une tige filetée et d'un anneau au sommet.
Matière: Inox 316, Acier inox 303, Acier zingué Séries: SRP4043A2, SRP4040

Anneaux de levage pivotants libres

Les anneaux de levages libres sont constitués d'acier forgé au chrome-molybdène, avec une finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion. Il pivotent à 180 en charge. Facteur de design 6:1 Certifié résistant à la chaleur Anneaux et corps exempts de particules magnétiques selon ASTM 1444 Vis fournies Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

Attache quart de tour à usage intensif

Les pinces quart de tour robustes fonctionnent en activant un mécanisme de serrage avec un simple tour de 90-degree de levier qui verrouille ou déverrouille la pince.

La conception quart de tour permet un engagement et un désengagement rapides, avec un minimum d'effort, tout en assurant une connexion solide et sécurisée. Conçues pour supporter de fortes charges mécaniques, des vibrations et des conditions météorologiques difficiles.

Le mécanisme de verrouillage quart de tour assure une connexion robuste. Cela en fait un choix idéal pour les applications qui nécessitent des changements fréquents d'outillage ou de configuration.

  • Ces versions robustes offrent des forces de serrage et de maintien supérieures à celles de la gamme standard.
  • Utilisées dans une variété d'applications, y compris les opérations d'embouteillage, les revêtements de machines et le remplacement des courroies d'entraînement et des engrenages.
Matière: Acier inox 303 Séries: SR33965

Attaches de rail

Ces attaches de rail manuelles sont utilisées conjointement avec des chariots sur rail. Conçues pour supporter des conditions exigeantes comme des charges lourdes ou des vibrations, elles offrent une prise sûre et solide sur les rails et maintiennent une résistance et une longévité remarquable.

En ajustant la manette indexable, les sections de contact sont mises en contact avec le rail, fixant ainsi le chariot en place. Il a un mouvement circulaire au lieu d'un coefficient de frottement, d'une résistance réduite à l'avancement et d'une plus faible consommation énergétique.

Conçues avec des mécanismes spéciaux, elles permettent une installation et un réglage faciles, garantissant une connexion étroite et solide. Utilisées dans les applications à usage intensif comme les machines, les systèmes ferroviaires et les applications de fabrication.

  • Utilisées conjointement avec des chariots sur rail.
  • Elle dispose d'un coefficient circulaire au lieu d'un coefficient de frottement et d'une résistance réduite à l'avancement.
  • Utilisées dans les applications à usage intensif comme les machines, les systèmes ferroviaires et les applications de fabrication.
Matière: Aluminium Séries: SRL1018CL, SRL1016CL

Boulons à expansion

Ces boulons à expansion sont conçus pour offrir un serrage de composants rapide et sûr. Ils disposent d'un mécanisme d'expansion qui leur permet d'être facilement insérés dans des trous pré-percés pour un serrage rapide et direct, ce qui minimise le temps d'installation et améliore la productivité.

Après installation, les boulons peuvent être dilatés, en exerçant une pression sur les composants qui l'entourent et en les fixant fermement en place. Utilisés avec des goupilles de localisation et des goupilles de foret dans des plaques pour un placement rapide et précis.

Cela élimine le besoin de boulons standard, ainsi que l'ingérence de l'outillage des techniques de serrage classiques. Ils sont adaptés à l'usinage haute vitesse de composants et sont utilisés dans les secteurs de la fabrication, de la construction, du travail du bois et du travail des métaux.

  • Ils disposent d'un mécanisme d'expansion qui leur permet d'être facilement insérés dans des trous pré-percés pour un serrage rapide.
  • Utilisés avec des goupilles de localisation et des goupilles de foret dans des plaques pour un placement rapide et précis.
  • Utilisés dans les secteurs de la fabrication, de la construction, du travail du bois et du travail des métaux.
Matière: Acier inoxydable, Alliage acier Séries: SR12098

Boutons moletés à serrage rapide

Les boutons moletés à serrage rapide disposent d’une surface moletée qui permet une meilleure prise et une rotation plus facile. Ils peuvent être rapidement serrés ou desserrés, uniquement à l’aide des doigts, sans avoir besoin d’outils supplémentaires, en utilisant seulement une légère force de serrage. Cela peut économiser du temps et des efforts dans des situations où des changements sont requis régulièrement.

Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté, avant d’être placé en position axiale pour s’engager sur le filetage du goujon. À ce moment-là, il peut être verrouillé avec une petite rotation.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté avant d'être placé en position axiale pour s'engager sur le filetage du goujon.
  • Largement utilisé dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux
Matière: Acier Séries: SR37360

Brides Dyna-Force

Ces brides Dyna-Force sont conçues pour fixer, serrer et maintenir des objets en place. Elles offrent une prise solide et fiable tout en étant faciles à utiliser et précises. La force de serrage élevée améliore la productivité et la précision dans les processus industriels.

Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une forme compacte et de faces lisses ou dentelées. La bride se déplace de manière oblique pour fournir une force de serrage descendante positive - d'environ 25 % de la force de serrage. Pour obtenir un alignement exact, la surface de contact de la bride est découpée au fil.

La surface de contact de la bride peut être au même niveau que la plaque de serrage ou plus haut pour un forage complet. Elles peuvent être utilisées dans divers secteurs, dont la fabrication, le travail des métaux et l'assemblage automobile.

  • Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une forme compacte et de faces lisses ou dentelées.
  • La surface de contact de la bride peut être au même niveau que la plaque de serrage ou plus haut pour un forage complet.
  • Utilisées dans divers secteurs, dont la fabrication, le travail des métaux et l'assemblage automobile.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR12010

Brides ID Xpansion - usinable

Ces brides ID Xpansion sont conçues pour maintenir des pièces sur un diamètre interne, pour un usinage de haute densité sur des fraises verticales ou horizontales. Le diamètre peut être compris entre 4,1 mm et un maximum de 250 mm. Ce produit peut également servir de mandrin d'élargissement sur un tour.

Le profil surbaissé est adapté aux opérations secondaires sur les pièces à usiner sur tour. Elles peuvent accueillir plus de pièces par plaque tournante de pièces à usiner ou plaque de fixation et sont simples à fabriquer à la bonne taille sur un tour ou une fraiseuse.

Une clé hexagonale ou des vérins hydrauliques sont utilisés pour l'installer et le serrer. Elles disposent d'un corps en acier doux et sont utilisées pour l'usinabilité, les dispositifs médicaux, la fabrication électronique et les applications automobiles.

  • Conçues pour l'usinage haute densité sur des fraises verticales ou horizontales.
  • Elles disposent d'un profil surbaissé idéal pour les opérations secondaires sur pièces à usiner sur tour.
  • Utilisées pour l'usinabilité, les dispositifs médicaux, la fabrication électronique et les applications automobiles.
Matière: Acier doux Séries: SR12051

Brides Pitbull modulaires

Les brides Pitbull modulaires disposent d'un profil surbaissé et d'une importante force descendante. Elles sont destinées à être utilisées dans les fixations ou les cubes.

La version fendue dispose d'un pas de serrage pour soulever la pièce à usiner de la table d'usinage pendant le fraisage ou le forage. Alors que la version de petite taille est approprié au serrage de pièces en séquence, la surface arrière de la bride est utilisée pour rechercher la prochaine pièce à usiner.

L'arrière de la bride est carré vers le bas pour un placement correct de la pièce. Elles sont solides et prêtes à l'usage après avoir été installées dans l'application. Elles sont utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les machines, la construction et le gréement.

  • Elle dispose d'un profil surbaissé et d'une importante force descendante.
  • La version fendue dispose d'un pas de serrage pour soulever la pièce à usiner de la table d'usinage pendant le forage.
  • Utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les machines, la construction et le gréement.
Matière: Acier trempé Séries: SR12033

Brides Talongrip

Ces brides Talongrip sont conçues pour être utilisées conjointement avec des pinces Pitbull ou des brides Dyna-Force. Il s'agit de dispositifs à boulonner simples qui vous laisse exécuter un usinage agressif tout en pouvant serrer à peine 1,5 mm.

Elles disposent d'une force de serrage positive pour des rythmes de coupe rapides. La forme des serres produit une action d'abaissement modeste, maintenant les composants en place.

Elles sont idéales pour les petits volumes, les applications complexes et le prototypage pour lesquelles la création d'une fixation ne conviendrait pas, comme dans la construction, la fabrication, la maintenance et la réparation.

  • Conçues pour être utilisées conjointement avec des pinces Pitbull ou des brides Dyna-Force.
  • Force de serrage positive pour des rythmes de coupe rapides.
  • Elles sont idéales pour les applications de construction, de fabrication, de maintenance et de réparation.
Matière: Acier trempé Séries: SR12034

Brides Uniforce

Ces brides Uniforce peuvent serrer deux pièces avec une action de serrage équivalente à l'aide d'une seule bride. Elles sont exceptionnellement solides, durables et polyvalentes. Elles peuvent supporter des charges importantes et des pressions élevées sans sacrifier la performance.

Elles sont très efficaces pour serrer de nombreuses pièces à usiner. Elles sont de petite taille et faciles à inclure dans des fixations en raison de l'utilisation de trous taraudés et de fentes. Elles peuvent servir à serrer des barres circulaires à condition que la ligne centrale du mors soit au-dessus de la ligne centrale de la pièce usinée. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.

  • Elles supportent des charges importantes et des pressions élevées sans sacrifier la performance.
  • Elles sont de petite taille et faciles à inclure dans des fixations en raison de l'utilisation de trous taraudés et de fentes.
  • Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: Aluminium Séries: SR12130

Brides Uniforce - Longues

Ces brides Uniforce peuvent serrer deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride, ce qui est utile dans les situations impliquant de grandes longueurs et des forces élevées. Elles sont extrêmement solides, durables et polyvalentes. Elles peuvent supporter des charges lourdes et une pression énorme tout en maintenant leur fonctionnalité.

Elles sont particulièrement efficaces pour le serrage d'un grand nombre de pièces. Le serrage précis et régulé fourni par le mouvement de glissement fluide et le mécanisme de verrouillage robuste assure une stabilité et une précision excellentes. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.

  • Utiles dans des situations impliquant de grandes longueurs et des forces élevées.
  • Elles peuvent supporter des charges lourdes et une pression énorme tout en maintenant leur fonctionnalité.
  • Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: Acier, Aluminium Séries: SR12131

Brides Uniforce - Usinables

Ces brides Uniforce usinables peuvent serrer deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride. Les mors de la bride comprennent un surplus de matière qui peut être éliminé par usinage pour s'adapter à la forme de votre pièce. Elles sont extrêmement solides, durables et adaptables. Elles peuvent supporter des poids énormes et une pression extrême sans que cela affecte leur fonctionnement.

Elles sont très efficaces pour serrer un grand nombre de pièces. Le mouvement de glissement fluide et le mécanisme de verrouillage robuste permettent un serrage précis et maîtrisé, assurant une stabilité et une précision exceptionnelles. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.

  • Elles serrent deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride.
  • Elles peuvent supporter des poids énormes et une pression extrême sans que cela affecte leur fonctionnement.
  • Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Matière: Aluminium Séries: SR12140

Brides coulissantes - pour barre coulissante solide

Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. Avec la bride sur sa position off, la barre coulissante peut être déplacée à gauche ou à droite, à l'aide de deux poussoirs à bille à ressort pour un libre mouvement de la barre. Elles peuvent être verrouillées en place, en tournant à 90 la poignée de la bride coulissante. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre coulissante solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications.

  • Pour une meilleure stabilité, montées en position fixe dans l'assemblage.
  • Elles peuvent être verrouillées en place, en tournant à 90 la poignée de la bride coulissante.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux.
Matière: Zinc Séries: SR33973, SR33972

Brides coulissantes - pour barre ronde solide

Les brides coulissantes pour barres rondes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres rondes solides dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.

Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. La broche est tirée par le ressort interne avec une force de 70 N pour empêcher la broche de cliqueter. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre ronde solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Des dents sont présentes à l'intérieur et elle s'enclenche tous les 7,2 (=360/ 50).
Les brides coulissantes pour barres rondes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres rondes solides dans des applications.

  • Pour une meilleure stabilité, montées en position fixe dans l'assemblage.
  • La broche est tirée par le ressort interne avec une force de 70 N pour empêcher la broche de cliqueter.
  • Des dents sont présentes à l'intérieur et elle s'enclenche tous les 7,2 (=360/ 50).
Matière: Polyamide Séries: SR33980

Brides coulissantes - pour trous fendus

Les brides coulissantes sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Elles se composent de deux parties qui s’emboîtent pour conférer une prise ferme sur l’équipement, tout en permettant aussi un réglage simple et un alignement. Un boulon ou un mécanisme de loquet peut être employé pour ouvrir et fermer les brides coulissantes.

Brides coulissantes pour trous fendus lorsqu’utilisées avec une règle, la ligne de mesure sur la bride coulissante permet un alignement rapide, facile et précis. Elles sont placées de manière fixe dans un assemblage pour une stabilité accrue. Elles ne sont adaptées qu’au mouvement linéaire droit d’une barre coulissante (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.

  • Résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.
  • Utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler les barres coulissantes dans des applications.
Matière: Zinc Séries: SR33970

Brides de fixation excentriques

Les brides de fixation excentriques utilisent un arbre excentrique pour permettre un contrôle fin du couple et une préhension modifiable tout en maintenant un alignement et un placement exacts. La conception excentrique répartit uniformément la force de serrage tout en préservant un alignement précis.

Elles offrent un serrage rapide et fort et sont construites pour la durabilité et la longévité. Utilisées dans l'usinage de précision, l'assemblage et les applications de maintien.

  • Utilise un arbre excentrique pour permettre un contrôle fin du couple et une préhension modifiable.
  • Elle répartit uniformément la force de serrage tout en préservant un alignement précis.
  • Utilisées dans l'usinage de précision, l'assemblage et les applications de maintien.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR12113, SR12112

Brides de fixation usinables

Ces brides de fixation usinables sont employées pour traiter et maintenir en place des pièces qui sont planes, irrégulières ou rondes pendant les opérations d'usinage, assurant précision et reproductibilité. Elles disposent d'une capacité de préhension solide et constante.

Elles sont fournies avec des boulons à came et une vis d'usinage pour maintenir la bride en place pendant que la face de la bride est usinée pour s'adapter à la forme du composant. Cela garantit la précision, ainsi que la stabilité pendant les processus d'usinage.

Faciles à intégrer dans les paramétrages d'usinage et à fixer rapidement et en toute sécurité. Utilisées dans l'usinage de précision, les pièces complexes à usiner et les applications de production ponctuelle ou à faible volume. Veuillez ne jamais supposer que la bride est serrée ; vérifiez toujours qu'elle est serrée avant l'usinage.

  • Employées pour maintenir en place des pièces qui sont planes, irrégulières ou rondes pendant les opérations d'usinage.
  • Elles sont fournies avec des boulons à came et une vis d'usinage.
  • Utilisées dans l'usinage de précision, les pièces complexes à usiner et les applications de production ponctuelle ou à faible volume.
Matière: Acier doux Séries: SR12020

Brides de serrage compactes

Ces brides de serrage compactes peuvent supporter des charges considérables et une forte pression sans affecter les performances. Grâce à leur taille compacte, ces brides sont adaptées pour un travail dans les espaces limités ou avec des pièces plus petites.

La conception de la cale offre un maintien solide et fiable, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage. Cela aboutit à un serrage vigoureux et le maintien de deux pièces avec une force de serrage égale.

Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale. Elles s'installent à l'aide d'une clé hexagonale. Utilisées dans diverses applications, dont l'usinage de précision, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.

  • Elle offre un maintien solide, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage.
  • Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale.
  • Utilisées dans l'usinage, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.
Matière: Acier Séries: SR12454

Brides dentelées Talongrip

Les emprises dentelées Talongrip sont conçues pour offrir une préhension et une stabilité supérieure. Ces brides disposent d'une conception dentelée distinctive qui augmentent la force de préhension tout en réduisant le glissement.

La préhension accrue les rend adaptées à un usage prolongé. Pour des applications dans lesquelles un point de prise précis n'est pas requis ou où une pénétration sur la longueur totale est nécessaire. Utilisées dans les machines, le travail des métaux et la fabrication.

  • Disposent d'une conception dentelée distinctive qui augmentent la force de préhension tout en réduisant le glissement.
  • Elles sont adaptées à un usage prolongé.
  • Utilisées dans les machines, le travail des métaux et la fabrication.
Matière: Acier Séries: SR12030

Brides excentriques à arêtes de couteau

Les brides excentriques à arêtes de couteau offrent une prise ferme et précise tout en ne nécessitant qu'une petite surface de contact. Ces brides disposent de molettes qui permettent à la bride de saisir la pièce à usiner en la touchant à peine, ce qui permet un serrage précis et sûr des pièces à usiner ayant des surfaces irrégulières.

Elles sont particulièrement utiles pour maintenir en toute sécurité des matières délicates ou fragiles sans provoquer de dommages ou de déformation. La pièce à usiner doit se trouver à la droite de la bride. Utilisées dans des secteurs comme les applications de construction, d'assemblage et de soudage.

  • Elles offrent une prise ferme et précise tout en ne nécessitant qu'une petite surface de contact.
  • Utiles pour maintenir en toute sécurité des matières délicates ou fragiles sans provoquer de dommages.
  • Utilisées dans des secteurs comme les applications de construction, d'assemblage et de soudage.
Matière: Acier trempé Séries: SR12120

Brides hexagonales variables

Ces brides hexagonales variables sont faites pour maintenir fermement et serrer des pièces à usiner avec un espace vertical limité. Elles offrent une prise solide et fiable tout en ayant un profil surbaissé, ce qui les rend adaptées aux applications avec espace limité.

La conception hexagonale de la surface de serrage fournit plusieurs zones de préhension, assurant une prise ferme sur la pièce à usiner. Elles peuvent également contribuer à réduire le coût du serrage sur les fixations.

Installées à l'aide d'une clé Allen et disponibles avec faces lisses ou à lamelles. Une vis excentrique (fournie) est employée pour faire fonctionner le dispositif. Leur petite taille les rend idéales pour l'assemblage électronique, les centres d'usinage et les équipements médicaux.

  • Elles disposent d'une préhension solide et fiable tout en ayant un profil surbaissé.
  • Elles peuvent réduire le coût du serrage sur les fixations.
  • Idéales pour l'assemblage électronique, les centres d'usinage et les équipements médicaux.
Matière: Acier trempé Séries: SR12040

Brides manuelles pour arbres

Ces brides manuelles pour arbres sont conçues pour être utilisées conjointement avec des paliers linéaires et agissent comme un mécanisme pour maintenir un composant mobile ou une fixation en place jusqu'à ce que la bride soit libérée.

Lorsque la manette indexable est abaissée, les faces de contact entrent en contact avec la barre de l'arbre, en la serrant en place. Elles disposent d'une structure robuste qui assure solidité et longévité. Cela leur permet de résister à des forces externes.

Elles sont simples et fiables et sont actionnées manuellement. Les profils de contact appuient simultanément sur les surfaces du rail en appuyant la manette de verrouillage réglable. Les profils de contact flottant garantissent que la force est répartie symétriquement sur le guide linéaire. Utilisés dans les processus automobiles, industriels et de fabrication.

  • Conçues pour être utilisées conjointement avec des paliers linéaires et agir comme un mécanisme pour maintenir un composant mobile.
  • Disposent d'une structure robuste qui assure solidité et longévité.
  • Utilisés dans les processus automobiles, industriels et de fabrication.
Matière: Aluminium Séries: SRL1784

  • sur 3