Menu  Rechercher

Brides de serrage compactes

En cours de production

Ces brides de serrage compactes peuvent supporter des charges considérables et une forte pression sans affecter les performances. Grâce à leur taille compacte, ces brides sont adaptées pour un travail dans les espaces limités ou avec des pièces plus petites.

La conception de la cale offre un maintien solide et fiable, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage. Cela aboutit à un serrage vigoureux et le maintien de deux pièces avec une force de serrage égale.

Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale. Elles s'installent à l'aide d'une clé hexagonale. Utilisées dans diverses applications, dont l'usinage de précision, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.

  • Elle offre un maintien solide, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage.
  • Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale.
  • Utilisées dans l'usinage, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.
Matière: Acier Séries: SR12454

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de fixation h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Ajouter au panier
25,73 € - 32,16 € Demander le délai de livraison ici
Cap Head
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
17,39 € - 21,74 € Demander le délai de livraison ici
Countersunk
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
22,24 € - 27,80 € Demander le délai de livraison ici
Countersunk
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
18,07 € - 22,59 € Demander le délai de livraison ici
Cap Head
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
20,85 € - 26,06 € Demander le délai de livraison ici
Cap Head
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
15,30 € - 19,13 € Demander le délai de livraison ici
Countersunk
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0
Bride à cale compacte Tête cylindrique 18.5 M8x20 9.9 Acier

20265885

Gamme de prix
32,16 € - 25,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Cap Head
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
Bride à cale compacte Fraisé 15.0 M6x16 7.5 Acier

20265847

Gamme de prix
21,74 € - 17,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Countersunk
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
Bride à cale compacte Fraisé 18.5 M8x20 9.9 Acier

20265854

Gamme de prix
27,80 € - 22,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Countersunk
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
Bride à cale compacte Tête cylindrique 12.0 M5x15 6.2 Acier

20265861

Gamme de prix
22,59 € - 18,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Cap Head
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
Bride à cale compacte Tête cylindrique 15.0 M6x16 7.5 Acier

20265878

Gamme de prix
26,06 € - 20,85 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Cap Head
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
Bride à cale compacte Fraisé 12.0 M5x15 6.2 Acier

20265830

Gamme de prix
19,13 € - 15,30 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Countersunk
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2