Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

TPR Filetés Rubans à forte adhérence

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon à languette centrale

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Bouchon à languette latérale

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Séries: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bouchons à bords parallèles

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Inserts et patins de forme carrée

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542