Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.
La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Jaune, Naturel, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1793 € - 0,3495 € | 8200 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,2711 € | 11000 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,2142 € | Demander le délai de livraison ici |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0234 € - 0,3766 € | 5000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1515 € | 1000 En stock |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,1477 € - 0,3043 € | 6250 En stock |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,4097 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,7321 € | 900 En stock |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,4127 € | 51000 En stock |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,5001 € | 2900 En stock |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,2591 € | Demander le délai de livraison ici |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,0938 € - 0,1949 € | 8000 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,3043 € | 1600 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3917 € | 13400 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,3615 € | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,198 € - 0,4338 € | 39200 En stock |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,3495 € | 9000 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,078 € - 0,4278 € | 400 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,1705 € | 3500 En stock |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,203 € | 3500 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Bleu
|
PEBD
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer