Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | AxA | H | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1309 € - 0,2594 € | 4993 En stock |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,1286 € - 0,2547 € | 12000 En stock |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,1332 € - 0,2637 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,1348 € - 0,2672 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,1519 € - 0,3017 € | 5773 En stock |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,1204 € - 0,2388 € | 2970 En stock |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,1662 € - 0,2327 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Noir
|
ABS
|
Poli
|
|
|
||
0,2058 € - 0,4091 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Transparent
|
Butyrate
|
Poli
|
|
|
||
0,0391 € - 0,0825 € | 499 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0523 € - 0,1104 € | 9173 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,1022 € - 0,2155 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,2454 € - 0,5155 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,9068 € - 1,91 € | 607 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0523 € - 0,1104 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,067 € - 0,1414 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,2186 € - 0,462 € | 888 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,546 € - 1,1522 € | 802 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0434 € - 0,0915 € | 1792 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,067 € - 0,1414 € | 998 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,2454 € - 0,5155 € | 408 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.