Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Joints toriques Rondelles

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Rondelle cuvette d'isolation

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Rondelle de finition

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Rondelles cavalier - Nylon

Les rondelles cavalier sont conçues pour être utilisées pendant l'assemblage de structures tubulaires. La rondelle peut accueillir des tuyaux ronds et les fixe dans la position requise, limitant les mouvements excessifs et les vibrations. La rondelle est utilisée dans les secteurs de l'assemblage de meubles et de la construction pour soutenir l'assemblage des tuyaux et tubes pendant l'installation et l'application et n'endommageront pas les surfaces peintes.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Noir, Naturel


Séries: SR1943

Rondelles d'étanchéité et sécurité

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Rondelles épaulées

Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.

L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.

Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.

Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.

Séries: SR1948