These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Matière: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de bride | Diamètre extérieur minimal | Couleur | Matière | Longueur sous tête | Diamètre extérieur maximal | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1591 € - 0,183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,183 € | 11043 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,183 € | 502 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2867 € - 0,2997 € | 21 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,0747 € - 0,0796 € | 1000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,214 € - 0,2449 € | 1000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,183 € | 2540 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,183 € | 2995 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,183 € | 104 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,183 € | 16592 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,183 € | 10978 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,2323 € - 0,2999 € | 12121 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,078 € - 0,1088 € | 48 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Noir
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,1464 € | 10112 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Noir
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,152 € - 0,1985 € | 5679 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1115 € - 0,1548 € | 5365 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2323 € - 0,2999 € | 12953 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Noir
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1943 € | 13610 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Noir
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0747 € - 0,1043 € | 1819 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer