Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.
Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.
Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.
La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
Séries: SR1945
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Tailles de vis compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0342 € - 0,04 € | 78000 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0523 € - 0,0612 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,0713 € - 0,0994 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0572 € - 0,067 € | 198893 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1015 € - 0,142 € | 12783 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0586 € - 0,0685 € | 1000 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,034 € - 0,0398 € | 42056 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0328 € - 0,0328 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0305 € - 0,0305 € | 135000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0391 € - 0,0391 € | 21000 En stock |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0687 € | 10310 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3328 € - 0,3902 € | 7 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0865 € - 0,1014 € | 12874 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1612 En stock |
Rouge
|
PELD - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|||
| 0,0348 € - 0,0348 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10070741 | 0,0608 € - 0,0713 € | 32000 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
| 10070789 | 0,0609 € - 0,0713 € | 98000 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
| 0,0769 € - 0,0898 € | 33847 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0485 € - 0,0566 € | 163734 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0602 € - 0,0705 € | 5058 En stock |
Naturel
|
PEHD
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer