Composants Pour Antennes Et Stations De Base 5G

Antenne dans skyscape

Les fabricants de technologies 5G sont confrontés a un défi. Avec l'accélération de la demande de couverture 5G, une course s'est engagée pour la construction et le déploiement de composants de station de base et de systèmes de mât d'antenne.

La mise à niveau des stations de base 4G par logiciel vers la 5G en mode non autonome (NSA) nécessitera toujours des modifications matérielles. Elle constituera une solution provisoire, mais ne répondra toujours pas au besoin d'une véritable architecture de réseau 5G. Le nombre de stations de base nécessaires augmente avec chaque génération de technologie mobile pour prendre en charge des niveaux plus élevés de trafic de données. Les systèmes d'antennes devront également évoluer pour gérer les augmentations de capacité, les plages de fréquence et la capacité à limiter les interférences à mesure que la densité du signal augmentera.

La conception de votre station de base 5G et vos composants d'antenne 5G devront répondre non seulement aux défis techniques, mais aussi aux exigences esthétiques, climatiques et sécuritaires. Ce guide est conçu pour vous aider à choisir les composants dont vous aurez besoin. Pour vous aider, nous avons mis à votre disposition des plans 2D et 3D gratuits de nos solutions à télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour la plupart de nos produits, afin de vous permettre d'essayer avant d'acheter.

Station de base 5G

Stations de base

Une station de base de réseau 5G connecte d'autres appareils sans fil à un hub central.

L'architecture d'une station de base 5G comprend divers équipements, tels qu'un amplificateur de puissance de station de base 5G, qui convertit les signaux des antennes RF aux armoires BUU (unité de bande de base dans les stations sans fil). Quel que soit le projet que vous concevez, vous devrez prendre en compte le coût, la facilité d'installation et d'assemblage et, bien sûr, l'inflammabilité. Cela vaut pour une station de base femtocell ou un backhaul à petites cellules 5G, une architecture de station émettrice-réceptrice de base ou un équipement de station de base cellulaire.

Nous vous recommandons d'utiliser le matériau nylon lorsqu'il est proposé. Cette matière légère et durable représente une option économique.

Voici les composants de la station de base qui vous faciliteront la tâche :

Loquets à ressort quart de tour

Verrous quart de tour à ressort

Les armoires extérieures ont besoin d'être sécurisées afin d'empêcher les effractions et le vandalisme. Ces verrous 1/4 de tour verrouillent et sécurisent les panneaux et les portes à l'aide d'une came à ressort. Homologués IP65, ils conviennent également à une utilisation en extérieur, protégeant les équipements de votre station de base de la pénétration de poussière et d'eau. Six modèles de tête et de gammes de poignées. Disponibles en nylon noir, en alliage de zinc avec une finition chromée ou un revêtement poudré noir et en acier inoxydable.

Utilisation typique : portes et panneaux d'accès

Charnières cachées

Charnières encastrées

Les charnières de porte encastrées empêchent toute effraction des boîtiers industriels. Idéale pour les stations de base 5G, notre gamme diversifiée comprend des charnières en nylon noir, en acier, en inox et en alliage de zinc. Modèles en acier fournis avec les options gauche/droite, à axe, à axe amovible et à ressort.

Utilisation typique : portes

Charnières de contrôle de position

Charnières de contrôle de position

Ces charnières de contrôle de position à couple réglable facilitent l'installation et la maintenance des équipements dans les armoires de télécoms extérieures. Elles nécessitent un seul réglage du couple, à l'aide de la vis, pour maintenir les portes ou panneaux en position. Au choix : nylon ou alliage de zinc. Vis d'ajustage en inox.

Utilisation typique : portes

Des joints d'étanchéité

Joints d'étanchéité

Pour amortir les vibrations créées par les équipements de station de base, utilisez des joints d'étanchéité qui protègent également contre la pénétration de poussière et d'humidité. Les joints profilés sont idéaux pour le blindage et la protection EMI. Solution disponible en EPDM. Envisagez également l'achat de bandes adhésives contre les intempéries, fabriquées en EPDM, qui font office de ruban d'étanchéité.

Utilisation typique : portes

Poignées de pont

Poignées rectangulaires

Les poignées d'armoire, également appelées poignées de maintien, sont conçues en trois parties avec de nombreuses options de longueur de tube standard et personnalisées. Elles permettent une plus grande longueur de fonctionnement et sont dotées d'un montage frontal avec des trous traversants contre-alésés. Idéales si vous souhaitez une poignée de porte d'armoire séparée du mécanisme de verrouillage. Acier avec embase en nylon.

Utilisation typique : portes

Loquets à came – soulevez et tournez

Fermetures à came – à soulever et tourner

Poignées articulées peu encombrantes et masquées lorsqu'elles sont repliées. Solution simple à installer à l'aide d'un support ou d'une fixation à clipser, elle permet une rotation à 90°. Également constituée d'une poignée à ressort à action de loquet. Disponible dans un choix de clés identiques, clés différentes ou d'un bouton poussoir.

Utilisation typique : portes

Attaches de câble auto-adhésives

Embases adhésives pour câble

Embases adhésives pour câble L'embase adhésive résistante aux UV est positionnée sans outils pour une installation rapide. Les liens de serrage peuvent être insérés depuis les quatre côtés. Également fournie avec une fixation à vis pour un soutien supplémentaire. Notre gamme d'embases est disponible dans différentes options de montage, avec liens de serrage à clipser ou à visser. Nylon, avec un indice d'inflammabilité UL94 V-2.

Utilisation typique : câbles internes et câblage autour des panneaux et des portes

Œillets d'étanchéité IP67

Passe-fils d'étanchéité ip67

Protégez les câbles des abrasions contre les surfaces rugueuses tout en les étanchéifiant contre les éléments. Conçus pour une utilisation en extérieur, les passe-fils IP67 offrent une étanchéité à la poussière et à l'eau, ce qui en fait des composants parfaitement adaptés à votre station de base à petites cellules 5G. Ces passe-fils forment également un bouchon d’obturation jusqu’à la pose du câble. Fabriqués en EPDM durable.

Utilisation typique : points d'entrée de câble dans les armoires

Antenne à travers la ville
Loquets de tirage réglables

Sauterelles réglables

Solution conçue pour la flexibilité et la sécurité nécessaire à une armoire de télécoms externe. Le bouton de verrouillage secondaire empêche toute ouverture accidentelle tout en faisant office de loquet de compression en protégeant contre les vibrations. Le contre-crochet est fourni avec la sauterelle. Fabrication en acier inoxydable résistant à la corrosion.

Utilisation typique : panneaux d'accès d'armoire

Porte-documents

Porte-documents

Facilitez l'accès aux informations importantes pour vos clients en leur offrant un endroit où conserver la documentation. Solution fournie avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide. Disponible en ABS ou polystyrène.

Utilisation typique : à l'intérieur des portes ou des panneaux

Colliers de serrage stabilisés à la chaleur

Liens de serrage thermostabilisés

Les stations de base 5G et la conception d'antenne MIMO pour la 5G génèrent une quantité incroyable de chaleur en raison de la technologie actuelle. En outre, il faut tenir compte du fait que ces boîtiers sont remplis de racks d'équipements, ce qui crée encore plus de chaleur. Utilisez des liens de serrage en nylon thermostabilisés pour ces environnements difficiles afin de garantir de bonnes performances. Norme d'inflammabilité : UL94 V-2.

Utilisation typique : câbles internes et externes

Tube de limitation de courbure des fibres

Gaines de protection fibre optique

La gestion des câbles de fibre optique est essentielle à la performance du réseau et à la maîtrise des coûts. Utilisez la gaine OFBLT pour protéger le rayon de courbure, éliminant ainsi les problèmes tels que le vrillage, l’écrasement et les micro-torsions, tout en offrant une solution autogérée pour l'acheminement des fibres optiques. Solution disponible en PP, offrant une excellente stabilité, et en PBT, qui fournit une isolation exceptionnelle. Pour le montage, utilisez des clips encliquetables faciles à installer.

Utilisation typique: câbles de fibre optique et cordons optiques

Presse-étoupe de décharge de traction à montage rapide sur panneau

Passe-fils à montage rapide

La protection des câbles de fibre optique est facile à installer. Insérez-la simplement sans avoir besoin d'outils, tout en assurant la protection des fils et de la fibre contre les bords tranchants des trous de panneaux. Les passe-fils assurent une protection supplémentaire des fibres lorsqu'elles sont acheminées dans un trou.

Utilisation typique : panneaux d'armoire

Entretoises PCB

Entretoises

Une carte de circuit imprimé fournit des connexions électriques à la transmission des signaux numériques et analogiques. Vos accessoires pour circuits imprimés doivent être de haute qualité, mais faciles à installer pour réduire les coûts. Ces entretoises sont idéales pour les applications nécessitant une haute résistance mécanique. Nylon avec inserts en laiton. Norme d'inflammabilité : UL94 V-2.

Utilisation typique : cartes de circuits internes

Ensembles de filtres de ventilateur

Kits de filtres de ventilateur

Maintenez votre carte de circuit imprimé au frais en évitant toute obstruction de votre ventilateur. Ce kit comprend un protège-doigts, un couvre-filtre, une feuille de filtre en maille et un filtre en feutre. Classé IP30 pour protéger contre la pénétration de petits débris. Matériaux : protège-doigts et couvre-filtre en nylon 6/6 chargé 40 % fibre de verre. Filtre en polyester. Feuille de filtre en maille en inox 304.

Utilisation typique : cartes de circuits internes

Haut de l'antenne

Antennes

Les types d'antennes utilisées dans les communications mobiles sont déjà variés.

Mais la conception d'antenne 5G est tout à fait différente de ce que nous connaissons. L'antenne doit être conçue pour fournir des débits jusqu'à 100 fois plus rapides que la 4G. Pour cela, on utilise généralement des antennes MIMO (entrées multiples, sorties multiples). Ces systèmes utilisent un réseau d'antennes – plusieurs antennes – et un équipement de station émettrice-réceptrice de base. Vous pouvez envisager une conception d'antenne active, qui augmente la capacité et la couverture.

Un autre système implique une antenne active et une antenne passive, l'antenne passive faisant partie du réseau hérité. Ce système permet de réduire le coût d'installation. Une antenne à petites cellules 5G booste le réseau dans les zones à haute densité et améliore la capacité lorsque la demande est élevée. Tous les sites cellulaires, en particulier dans les zones urbaines, ne peuvent pas prendre en charge la fibre optique. Dans ce cas, vous devrez envisager une antenne de transmission à micro-ondes. Mais quel que soit ce que vous installez, qu'il s'agisse d'une conception d'antenne à boucle active ou d'un réseau d'antennes MIMO massif, vous aurez besoin de composants capables de fournir des performances sans sacrifier les marges.

Voici quelques-uns des accessoires d'antenne et autres composants dont vous aurez besoin :

Pinces en P en nylon

Colliers en p en nylon

Les colliers en P permettent de fixer, de mettre à la terre et d'acheminer les câbles. La forme en P de ce collier en nylon permet une installation et un retrait faciles. Il est également idéal pour les antennes de station de base. Si vous préférez, vous pouvez utiliser des colliers en P en aluminium.

Utilisation typique : câbles internes

Vis à tête cylindrique en plastique

Vis tête cylindrique cruciforme plastique

Les vis à tête cylindrique cruciforme fendues sont légères, ce qui facilite l'installation. Peuvent être utilisées avec une variété de matériaux, y compris le métal. En fait, elles remplacent parfaitement les vis métalliques lourdes. Résistantes aux vibrations, aux produits chimiques, à l'électricité et à la corrosion. Nylon 6/6.

Utilisation typique : circuits imprimés internes et panneaux externes

Rivets à enfoncer – encliquetables

Rivets pression - à clipser

Nos rivets pression sont une autre solution incroyablement facile à installer pour réduire les coûts. Il vous suffit d'enfoncer la tête et la partie inférieure s'écarte pour maintenir les panneaux en place. Retrait en tirant sur la tête. Ces rivets pression en plastique sont disponibles en noir ou blanc, en nylon 6 et nylon 6/6, avec des indices d'inflammabilité UL94 V-2 ou UL94 V-0. Également disponibles en matériaux thermostabilisés : noir en polysulfone, UL 94 V-1 et brun clair en nylon 4/6, indice d'inflammabilité UL94 V-2.

Utilisation typique : circuits imprimés internes et panneaux externes

Colonnes de support de circuits imprimés – autostables

Entretoises - autotaraudeuses

Installation rapide - les entretoises en nylon auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau. Nylon 6/6. Norme d'inflammabilité : UL94 V-2.

Utilisation typique : cartes de circuits internes

Serre-câbles auto-agrippants – ouverture supérieure

Colliers de serrage auto- agrippants – ouverture par le dessus

Les matériaux s'accouplent facilement pour accélérer l'installation. Ces colliers de serrage conviennent parfaitement aux câbles devant être maintenus ensemble de façon sécurisée, mais qui doivent également être détachés et ré-attachés de temps à autre. L'embase adhésive facilite et accélère l'installation.

Utilisation typique : fils internes qui doivent être amovibles /accessibles

Colliers de serrage standard – verrouillables, résistants aux intempéries

Liens de serrage standard - verrouillables, résistants aux intempéries

Les liens de serrage solides et de haute qualité sont résistants aux intempéries et aux UV pour une utilisation en extérieur, ils sont donc optimisés pour les conceptions d'antennes de station de base 5G. Ils sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel. Nylon 6/6 noir. Norme d'inflammabilité : UL94 V-2.

Utilisation typique : fils internes et externes

Selle en fil métallique - mini, encliquetable

Passe-câbles - miniatures, encliquetables

Le support en tête de flèche encliquetable accélère l'assemblage de votre carte de circuit imprimé, ce qui rend le processus plus facile et moins long. Aucun outillage nécessaire pour l'installation. Nylon 6/6. Norme d'inflammabilité : UL E71558.

Utilisation typique : câblage interne

Bouchons de corps

Bouchons d'obturation

Utilisés sur des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants, ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de cavités. Ils offrent une finition nette et une solution rapide. Disponibles en silicone, TPE et TPR.

Utilisation typique : trous de panneau externes

Antenne de nuit
Bobines de fibre

Bobines de lovage

Si vous faites passer des câbles de fibre optique, utilisez notre bobine de lovage à profil bas. Elle vous permet d'enrouler la fibre excédentaire sur une carte de circuit imprimé. Certaines bobines peuvent être séparées pour former une courbe contrôlée avec un angle incliné à 90° ou 180°. Plusieurs choix de montage : à l'aide de vis ou avec support adhésif, pour une installation plus rapide. Nylon 6/6. Norme d'inflammabilité : UL94 V-0.

Utilisation typique : cartes de circuits internes

Plateaux d'épissure de fibre - système, stockage

Plateaux d'épissurage – système, stockage

La protection des câbles de fibre optique permet de réduire les coûts en évitant les remplacements de câbles coûteux. Ces plateaux et protecteurs pour épissure de fibre légers éliminent le risque potentiel de macro et micro-torsions qui peuvent survenir au cours d'une mauvaise manipulation des fibres optiques. Les plateaux sont empilables sans limitation et il est possible d'acheminer les fibres entre les différents plateaux.

Adaptés aux supports d’épissures, aux protections d’épissures et au tubage de limitation de courbure. Les caractéristiques moulées des plateaux permettent de maintenir un rayon de courbure de 30 mm. Nylon 6/6.

Utilisation typique : fibres épissurées

Guides de fibre – coin

Guides pour fibre - guides d'angle

Les guides pour fibre optique aident au bobinage, en permettant une installation plus rapide de la fibre optique. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90°, afin d'éviter les erreurs et les interruptions coûteuses. Nylon 6/6.

Utilisation typique : câbles de fibres internes

Gaine de câble, métal revêtu de PVC

Gaines annelées pour câbles, métal recouvert de pvc

Développées et testées selon les standards de qualité les plus exigeants, ces solutions possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Étanches aux liquides et haute résistance à la traction. La couche en PVC fournit une protection isolante pour la gaine en métal.

Résistantes à la corrosion et à la chaleur. Également disponible : gaine en plastique flexible pour câbles, ignifuge et à haute résistance aux UV.

Utilisation typique : câbles externes

Serre-câble

Serre-câbles

Le serre-câble verrouillable articulé noir maintient solidement les tuyaux ondulés/torsadés ou d'autres faisceaux, tels que les gaines annelées. La nervure interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câbles, offrant une bonne prise. Le loquet détachable offre un accès facile au faisceau pour la maintenance. Plage de température de fonctionnement : -40 ˚C à 125 ˚C. Nylon 6/6. Norme d'inflammabilité : UL94 V-2.

Utilisation typique : câbles internes

Rivets de ventilateur

Rivets pour ventilateur

Conçus pour le montage des ventilateurs, évitant ainsi le recours aux vis et écrous. Les pattes se déploient et assurent une fixation solide à mesure que la goupille est enfoncée. Le montage en une seule opération permet de gagner du temps. Plage de température de fonctionnement : -40 ˚C à 115 ˚C. Nylon 6/6. Norme d'inflammabilité : UL94 V-2.

Utilisation typique : circuits imprimés internes et panneaux externes

Écrous hexagonaux

Écrous hexagonaux

La forme hexagonale à six pans plats permet de serrer et de desserrer facilement les écrous avec une clé standard. Cet écrou hexagonal en plastique est non conducteur, résistant à la corrosion et à la chaleur, tout en offrant un maintien durable. Disponibles en polycarbonate ou nylon 6/6 avec indice d'inflammabilité UL94 V-2.

Utilisation typique : circuits imprimés internes et panneaux externes

Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.

Des questions ?

Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.