Comment choisir la taille des charnières

Charnières à usage intensif prêtes à être utilisées par l'ingénieur

Des charnières de portes encastrées aux charnières dégondables en acier inoxydable, vos choix sont vastes. Et quelle que soit votre application, qu'il s'agisse d'une armoire de données ou d'un boîtier de câbles extérieur, vos charnières seront prêtes. Vous devez réfléchir à : 

  • La taille de la porte, à la fois en hauteur et en largeur 

  • Le poids suspendu 

  • La construction de la porte, y compris le matériau 

  • L'utilisation prévue et/ou la circulation attendue via cette porte 

Il est crucial de dimensionner correctement la charnière. Par exemple, des charnières encastrées trop petites peuvent provoquer une défaillance prématurée de la porte et créer des problèmes de sécurité. 

Regardons tout d'abord l'anatomie d'une charnière, que tous les styles partagent dans une certaine mesure. Cela sera important de la comprendre pour calculer la taille de charnière nécessaire. 

Vocabulaire des charnières 

  • Feuille – La partie plate et rectangulaire de la charnière qui se fixe à la porte ou au montant de la porte est la feuille. Une charnière standard se compose de deux feuilles. 

  • Articulation/barillet – il s'agit des « barillets » creux roulés circulaires à travers lesquels la goupille de charnière est insérée. Ils permettent à la charnière de se plier, tout comme les articulations des doigts. Les termes d'articulation et de barillet sont souvent utilisés de manière interchangeable. Les articulations d'une feuille sont décalées par rapport à celles de l'autre pour permettre leur maillage. La mesure entre le barillet supérieur et le barillet inférieur, réalisée parallèlement à la goupille, est la longueur de barillet.  

  • Goupille – La tige qui est insérée dans les articulations pour relier les feuilles de charnière. 

  • Hauteur de feuille – La longueur totale de la feuille, mesurée parallèlement à la goupille, est la hauteur de feuille.  

  • Largeur de feuille – Il s'agit de la dimension mesurée du centre de la goupille au bord extérieur de la feuille, à l'opposé de l'articulation ou du barillet. Ne confondez pas cette dimension avec la dimension suivante. 

  • Largeur de feuille ouverte de la charnière – il s'agit de la largeur totale de la charnière ouverte, mesurée perpendiculairement à la goupille de la charnière. Il s'agira d'une dimension importante à comprendre lors du calcul, de la commande ou de la spécification d'une charnière ou d'un ensemble de charnières. 

  • Backset pour charnière – bien qu'elle ne fasse pas partie de la charnière elle-même, il est important de connaître sa dimension pour vos calculs de taille de charnière. C'est la distance entre le bord de la charnière et la face de la porte. 

  • Dégagement – c'est l'écart entre la porte et le cadre ou montant quand la porte est en position complètement ouverte. Il s'agit d'une mesure importante dans vos calculs car elle est utilisée pour empêcher la porte d'entrer en contact avec la garniture sur la face extérieure du cadre. 

Maintenant que nous connaissons ces termes, voyons comment les utiliser pour choisir la bonne taille de charnière pour votre application. 

 Charnière à visser en train d'être installée sur une unité CVC

Calcul de la taille des charnières 

Comme indiqué, les deux dimensions de charnière qui nous occupent sont la hauteur de feuille ou de charnière et la largeur totale de la charnière (mesurée avec la charnière en position complètement ouverte). 

La hauteur de charnière requise est déterminée par l'épaisseur de la porte et sa largeur. La largeur de la porte est importante, car elle affecte son poids. Une porte plus large aura besoin d'un soutien de charge plus important pour la stabilité. 

Par exemple, si la porte a une épaisseur de 1-3/8 pouce (3,4925 cm) et que la largeur ne dépasse pas 32 pouces (81,28 cm), la hauteur de la charnière est de 3-1/2 pouces (8,89 cm). Toutefois, si la porte est comprise entre 32 pouces (81,28 cm) et 36 pouces (91,44 cm), la hauteur de feuille des charnières doit être portée à 4 pouces (10,16 cm) pour supporter le poids accru. 

Voici un tableau simple pour aider à déterminer la dimension de hauteur de feuille : 

Épaisseur de porte 

Largeur de porte 

Hauteur approximative de charnière 

1-3/8 po (3,4925 cm) 

Jusqu'à 32 po (81,28 cm) 

3-1/2 po (8,89 cm) 

1-3/8 po (3,4925 cm) 

32 po-36 po (81,28 - 91,44 cm) 

4 po (10,16 cm) 

1-3/4 po (4,445 cm) 

Jusqu'à 36 po (91,44 cm) 

4-1/2 po (11,43 cm) 

1-3/4" (4,445 cm) 

36 po - 48 po (91,44 cm - 121,92 cm) 

5 po (12,7 cm) 

1-3/4 po (4,445 cm) 

Plus de 48 po (121,92 cm) 

6 po (15,24 cm) 

2 po (5,08 cm), 2-1/4 po (5,715 cm), 2-1/2 po (6,35 cm) 

Jusqu'à 42 po (106,68 cm) 

5 po (12,7 cm) (usage commercial) 

2 po (5,08 cm), 2-1/4 po (5,715 cm), 2-1/2 po (6,35 cm) 

Plus de 43 po (109,22 cm) 

6 po (15,24 cm) (usage commercial) 

 

L'étape suivante consiste à déterminer la largeur totale de la charnière, en gardant à l'esprit que celle-ci est mesurée avec la charnière complètement ouverte ; on l'appelle également l'envergure totale de feuille. 

La largeur minimale peut être déterminée par un simple calcul à l'aide de trois dimensions :  

  • Épaisseur de porte 

  • Backset 

  • Dégagement requis 

 

Pour déterminer le backset, il existe une règle fondamentale : pour une épaisseur de porte de 1-3/8 pouces (3,4925 cm) à 2-1/4 pouces (5,715 cm), le backset standard est de ¼ pouce (0,635 cm). Pour les épaisseurs de porte de 2-1/2 pouces (6,35 cm), le backset standard est de 3/8 pouces (0,9525 cm). 

Déterminez le dégagement dont vous aurez besoin pour éviter que la porte n'entre en contact avec l'encadrement ou la garniture. 

Ensuite, utilisez cette formule pour calculer la largeur de charnière

(épaisseur de porte – backset) x 2 + dégagement requis = largeur totale de charnière 

Si le résultat de votre calcul ne correspond pas à une taille de charnière standard, passez à la taille supérieure suivante. 

Vous pouvez également utiliser le tableau suivant pour vous aider à déterminer la largeur de la charnière. Assurez-vous simplement de la vérifier par rapport à votre application individuelle pour être le plus précis possible. 

Épaisseur de porte 

Backset standard 

Dégagement maximal fourni 

Largeur de charnière approximative 

1-3/8 po (3,4925 cm) 

1/4 po (0,635 cm) 

1-1/4 po (3,175 cm) 

1-3/4 po (4,445 cm) 

3-1/2 po (8,89 cm) 

4 po (10,16 cm) 

1-3/4 po (4,445 cm) 

1/4 po (0,635 cm) 

1 po (2,54 cm) 

1-1/2 po (3,81 cm) 

2 po (5,08 cm) 

3 po (7,62 cm) 

4 po (10,16 cm) 

4-1/2 po (11,43 cm) 

5 po (12,7 cm) 

6 po (15,24 cm) 

2 po (5,08 cm) 

1/4 po (0,635 cm) 

1 po (2,54 cm) 

1-1/2 po (3,81 cm) 

2-1/2 po (6,35 cm) 

4-1/2 po (11,43 cm) 

5 po (12,7 cm) 

6 po (15,24 cm) 

2-1/4 po (5,715 cm) 

1/4 po (0,635 cm) 

1 po (2,54 cm) 

2 po (5,08 cm) 

5 po (12,7 cm) 

6 po (15,24 cm) 

2-1/2 po (6,35 cm) 

3/8 po (0,9525 cm) 

3/4 po (1,905 cm) 

1-3/4 po (4,445 cm) 

5 po (12,7 cm)  

6 po (15,24 cm) 

Charnière encastrée en train d'être montée sur une porte

Dernières réflexions 

Ces calculs et tableaux devraient vous aider à choisir la charnière de porte de la bonne taille pour votre application. Voici quelques conseils supplémentaires. 

La hauteur de la porte est utilisée pour déterminer le nombre de charnières dont vous avez besoin. En général, vous devrez utiliser une charnière pour tous les 30 pouces (76,2 cm) de hauteur de porte. Par exemple : 

  • Utilisez deux charnières pour les portes jusqu'à 60 pouces (152,4 cm) de hauteur 

  • Utilisez trois charnières si la porte mesure entre 60 pouces (152,4 cm) et 90 pouces (228,6 cm) de hauteur 

  • Pour les portes comprises entre 90 (228,6 cm) et 120 pouces (304,8 cm), utilisez quatre charnières 

Si votre porte mesure entre 37 pouces (93,98 cm) et 120 pouces (304,8 cm) de large, l'installation d'une charnière supplémentaire fournira une force supplémentaire pour soutenir le poids et la tension supplémentaires appliqués au cadre. 

Enfin, le matériau utilisé pour la charnière peut faire une différence pour sa longévité et sa force. Pour les grandes portes, les charnières à usage intensif supportent le poids et peuvent être peintes pour s'assortir. Si cela fonctionne avec votre application, pensez aux charnières en acier à usage intensif.  

Lorsque la corrosion et les produits chimiques posent problème, envisagez d'utiliser des charnières en acier inoxydable. Qu'en est-il de l'esthétique ? Par exemple, charnière piano en laiton ou en acier ? Les charnières en laiton améliorent l'apparence globale. Cependant, gardez à l'esprit que le laiton n'a pas la résistance de l'acier ou de l'inox. Ne sacrifiez jamais la sécurité pour l'apparence. 

Si vous avez besoin d'aide pour déterminer la taille de votre charnière, Essentra sera heureuse de vous aider. Nous proposons une large gamme de charnières, et nous pouvons vous aider à choisir celle qui convient le mieux à votre application : 

 

Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller. 

Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant. 

Des questions ? 

Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00