Menu Rechercher

Amortisseur rotatif - avec engrenage 4.0 N 22.0 mm POM

Cet amortisseur rotatif avec engrenage contrôle la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Cette unité indépendante est dotée de 11 dents avec un module de 1,25 et une hauteur de 6,0 mm et possède un amortissement de rotation droite.
Nouvelle référence Essentra:

10403693

Ancienne référence Essentra:

551370

297 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 16,72 €
100 + 8,44 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,72 €

1 x 16,72 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance entre les trous de fixation 32.0 mm
Hauteur totale 19.0 mm
Diamètre extérieur de roue 16.2 mm
Matière complète Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Couleur Noir
Type d'engrenage Engrenage standard
Couple 4.0 N
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter