Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(4 Types de produit)
Les accessoires et assemblages de broches de serrage à genouillère offrent une variété d'options pour le serrage sécurisé des pièces. Ils sont utilisées pour ajuster la position de contact entre une broche ou poignée et une pièce. Elles fournissent un point de connexion réglable qui permet à l'utilisateur de déplacer la position de contact de la pince et de l'ajuster facilement.
Les poignées ergonomiques pour sauterelle offrent une surface de prise en main sûre et confortable pour sauterelles verticales. Ces accessoires servent de protection, notamment contre les éventuels points de pincement.
Les patins de butée se vissent sur les extrémités des doigts pour utilisation dans des brides à mouvement en ligne droite. Le doigt pousse vers l'avant jusqu'à ce que le patin de butée tienne solidement la pièce à traiter. Ces composants sont conçus pour un serrage par mouvement rapide avec des écarts de taille et des mouvement d'ouverture et de fermeture lents.
Les broches de pression à embase articulée sont idéales pour les applications nécessitant la saisie d'une surface importante. Cette broche de pression alternative est adaptée quand la force de serrage doit être répartie sur une surface plus importante que celle couverte par la broche fournie avec la sauterelle.
Les broches de pression à liaison néoprène avec extrémité plate fournissent une alternative à la broche de la sauterelle. L'axe en acier est durable, tandis que la pointe plate en néoprène permet de limiter le marquage des surfaces fragiles ou polies.
Les poignées ergonomiques pour sauterelle offrent une surface de prise en main sûre et confortable pour sauterelles verticales. Ces accessoires servent de protection, notamment contre les éventuels points de pincement.
Les patins de butée se vissent sur les extrémités des doigts pour utilisation dans des brides à mouvement en ligne droite. Le doigt pousse vers l'avant jusqu'à ce que le patin de butée tienne solidement la pièce à traiter. Ces composants sont conçus pour un serrage par mouvement rapide avec des écarts de taille et des mouvement d'ouverture et de fermeture lents.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer