Menu Rechercher

Collier pour câble 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm Caoutchouc silicone ; PA 6.6 Noir

La sangle en caoutchouc peut être étirée et enveloppée autour de faisceaux jusqu'à trois fois et agrippera le câble pour l'empêcher de bouger. Pour des goupilles à loquet additionnelles, commandez la référence CS-113-6. La sangle en caoutchouc avec bouton de verrouillage est fabriquée en caoutchouc silicone noir, 50 shore A et le loquet a une goupille fabriquée en nylon 6/6 UL94 HB noir.
Nouvelle référence Essentra:

10005880

Ancienne référence Essentra:

ES-1

1223 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,4707 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

147,07 €

100 x 1,4707 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Noir
Type de trou Aucun trou de vis
Type Sangle en caoutchouc avec cliquet
Matière complète Caoutchouc silicone ; polyamide 6.6
Standard UL
Standard RMS
Standard Shore
Largeur totale 15.0 mm
Code produit 3921190099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter