Menu Rechercher

Safety Fasteners (KLM)

En stock

These Safety Fasteners (KLM) are clevis retention clips designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement, ensuring the safety and integrity of the connections.

Its mechanism ensures that the fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress. The fastener is built to withstand tampering or unauthorised removal, making it ideal for applications that require safety and security.

It is simple to install and remove without the use of any extra tools. It is also long-lasting and resistant to extreme environmental conditions. Commonly used in applications including industrial machinery and equipment, construction, and automotive.

  • Designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement.
  • The fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress.
  • Used in industrial machinery and equipment, construction, and automotive.
Material: Steel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. h11 Matière l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Ajouter au panier
4721 En stock
4.0
Acier
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
17922 En stock
6.0
Acier
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
3507 En stock
14.0
Acier
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
2043 En stock
12.0
Acier
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
10676 En stock
8.0
Acier
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
417 En stock
20.0-25.0
Acier
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
402 En stock
5.0
Acier
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
12547 En stock
10.0
Acier
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
6451 En stock
16.0-18.0
Acier
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
Fixation de sécurité 4.0 7.2 6.6 Acier

20212513


Niveaux de stock
4721 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Fixation de sécurité 6.0 11.25 10.6 Acier

20212537


Niveaux de stock
17922 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Fixation de sécurité 14.0 20.0 19.2 Acier

20212575


Niveaux de stock
3507 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Fixation de sécurité 12.0 18.0 16.8 Acier

20212568


Niveaux de stock
2043 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Fixation de sécurité 8.0 11.9 11.5 Acier

20212544


Niveaux de stock
10676 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Fixation de sécurité 20.0-25.0 34.0 34.0 Acier

20212599


Niveaux de stock
417 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Fixation de sécurité 5.0 8.4 7.5 Acier

20212520


Niveaux de stock
402 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Fixation de sécurité 10.0 16.3 15.5 Acier

20212551


Niveaux de stock
12547 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Fixation de sécurité 16.0-18.0 24.0 22.7 Acier

20212582


Niveaux de stock
6451 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35