Menu Rechercher

Volant 60.0 mm M10 20.0 mm Acier inoxydable

Nouvelle référence Essentra:

10501795

Ancienne référence Essentra:

1504732

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 + 41,1713 €
Qté par sac standard : 15

Commande par lots de 15

Prix total :

617,57 €

15 x 41,1713 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 20.0 mm
Diamètre de bouton 60.0 mm
Hauteur bouton (mm) 22.0 mm
Hauteur totale 39.0 mm
Diamètre de la tige 25.0 mm
Hauteur de la tige 17.0 mm
Matière du filetage Acier inoxydable
Type de montage Alésage traversant fileté
Matière du bouton Acier inoxydable
Code produit 8487905990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter