20158712
20158712
Quantité | Prix unitaire |
---|
Taille du rail | 35.0 |
---|---|
l1 | 153.5 |
h1 | 48.0 |
l2 | 122.5 |
w1 | 100.0 |
l3 | 62.0 |
h2 | 7.5 |
h4 | 26.0 |
d1 & h3 | M10 x 14.0 |
d2 | 8.6 |
w2 | 82.0 |
w3 | 34.0 |
w4 | 33.0 |
l4 | 11.5 |
l5 | 80.0 |
d3 & h5 | 14.0x12.0 |
Mx Nm | 2020.0 |
My Nm | 2330.0 |
Mz Nm | 2330.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 73.29 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer