20121594
09712215E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 49 | 11,59 € |
50 + | 6,932 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 30.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 1.181 in |
Épaisseur totale | 22.0 mm |
Épaisseur totale | 0.866 in |
Largeur totale | 20.0 mm |
Largeur totale | 0.787 in |
Diamètre broche | 6.0 mm |
Diamètre broche | 0.236 in |
Longueur de la broche | 53.0 mm |
Longueur de la broche | 2.087 in |
Couleur | Noir |
Terminer | Revêtement peinture poudre |
Matière complète | Zamac |
Mode de montage | Weld |
Orientation de montage | Versions main gauche et main droite |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Amovible | Removable |
Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer