Menu Rechercher

Lien de serrage 2.5 mm 114.8 mm 25.4 mm PA Naturel

Ce lien de serrage standard résistant à la chaleur est conçu pour supporter des températures plus élevées, ce qui en fait une option plus adaptée aux environnements sévères.
Nouvelle référence Essentra:

10036846

Ancienne référence Essentra:

WIT-18R-HT-M

86983 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0614 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

61,40 €

1000 x 0,0614 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Naturel
Type de tête Tête non détachable
Type de trou Aucun trou de vis
Résistance à la traction minimale 8.0 kg
Longueur totale 114.8 mm
Largeur totale 2.5 mm
Épaisseur 1.0 mm
Matière complète Nylon 4/6
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter